Mit einer 3-W-Dauerleistung ist die ultradünne PYBJ3-OM-Serie eine Familie isolierter DC/DC-Wandler, die in einem Open-Frame-SMD-Gehäuse untergebracht sind. Diese Niedrigprofilmodule bieten einen Eingangsspannungsbereich von 2:1 und 4:1 und einen Wirkungsgrad von bis zu 82 %. Mit einem Betriebstemperaturbereich von -40 bis +85 °C eignet sich die Serie für konvektionsgekühlte Geräte und Anwendungen wie Mikrocontroller, Datenkommunikation, Telekommunikation, Fernsensorsysteme und tragbare Elektronik.
Modellnummer | Eingangsspannung (VDC) | Leistung (W) | Ausgangsspannung (VDC) | Ausgangsstrom (A) |
---|---|---|---|---|
PYBJ3-D24-S12-OM | 9–36 | 3 | 12 | 0.25 |
PYBJ3-D24-S15-OM | 9–36 | 3 | 15 | 0.2 |
PYBJ3-D24-S24-OM | 9–36 | 3 | 24 | 0.125 |
PYBJ3-D24-S3-OM | 9–36 | 1.98 | 3.3 | 0.6 |
PYBJ3-D24-S5-OM | 9–36 | 3 | 5 | 0.6 |
PYBJ3-D5-S12-OM | 4.5–9 | 3 | 12 | 0.25 |
PYBJ3-D5-S15-OM | 4.5–9 | 3 | 15 | 0.2 |
PYBJ3-D5-S24-OM | 4.5–9 | 3 | 24 | 0.125 |
PYBJ3-D5-S5-OM | 4.5–9 | 3 | 5 | 0.6 |