NRND

PYBJ15-M Serie

SMT-isolierter DC/DC-Wandler

Dieses Produkt wird nicht für neues Design empfohlen (Not Recommended for New Design, NRND) und die Verfügbarkeit ist auf die verbleibenden Bestände im Vertrieb beschränkt. Bitte besuchen Sie die parametrische Suche, um verfügbare Ersatzprodukte zu finden.

PYBJ15-M Serie
PYBJ15-M Serie
PYBJ15-M Serie – Alternativansicht

Übersicht

  • 15 W
  • 4:1-Eingangsspannungsbereich
  • Geregelter Einzelausgang
  • Wirkungsgrad bis 89 %

Sicherheitskonformität

  • Sicherheitszulassungen – CE

Dokumente

Beschreibung

Mit einer 15-W-Dauerleistung ist die PYBJ15-M-Reihe eine Familie isolierter DC/DC-Wandler, die in einem gekapselten oberflächenmontierten Gehäuse untergebracht sind. Diese Niedrigprofilmodule bieten einen Eingangsspannungsbereich von 4:1 und einen Wirkungsgrad von bis zu 89 %. Mit einem Betriebstemperaturbereich von -40 bis +85 °C eignet sich die Serie für konvektionsgekühlte Geräte und Anwendungen wie Mikrocontroller, Datenkommunikation, Telekommunikation, Fernsensorsysteme und tragbare Elektronik.

Technische Daten

  • Regelung
     
    Ja
  • Verpackung
     
    SMT
  • Isolierung (VDC)
     
    1500
  • Schutzmaßnahmen
     
    Überströme, Überspannung, Kurzschluss
  • Abmessungen (mm)
     
    39,10 x 29,50 x 6,40
    (12- und 15-VDC-Modelle)
  • Abmessungen (mm)
     
    39,10 x 29,50 x 6,80
    (3,3- und 5-VDC-Modelle)

ALLE MODELLE

Modellnummer Eingangsspannung (VDC) Leistung (W) Ausgangsspannung (VDC) Ausgangsstrom (A) Sicherheitszulassungen 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage
PYBJ15-Q24-S3-M 9–36 14.85 3.3 4.5 -- 3D-Modell PCB-Footprint --
PYBJ15-Q24-S5-M 9–36 15 5 3 -- 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PYBJ15-Q24-S5-M
PYBJ15-Q24-S12-M 9–36 15 12 1.25 -- 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PYBJ15-Q24-S12-M
PYBJ15-Q24-S15-M 9–36 15 15 1 -- 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PYBJ15-Q24-S15-M
PYBJ15-Q48-S3-M 18–75 14.85 3.3 4.5 CE 3D-Modell PCB-Footprint --
PYBJ15-Q48-S5-M 18–75 15 5 3 CE 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PYBJ15-Q48-S5-M
PYBJ15-Q48-S12-M 18–75 15 12 1.25 CE 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PYBJ15-Q48-S12-M
PYBJ15-Q48-S15-M 18–75 15 15 1 CE 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PYBJ15-Q48-S15-M
 
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink