Mit einer 15-W-Dauerleistung ist die PYBJ15-OD-Reihe eine Familie isolierter DC/DC-Wandler, die in einem 14-Pin-DIP-Open-Frame-Gehäuse untergebracht sind. Diese Niedrigprofilmodule bieten einen Eingangsspannungsbereich von 4:1 und einen Wirkungsgrad von bis zu 89 %. Mit einem Betriebstemperaturbereich von -40 bis +85 °C eignet sich die Serie für konvektionsgekühlte Geräte und Anwendungen wie Mikrocontroller, Datenkommunikation, Telekommunikation, Fernsensorsysteme und tragbare Elektronik.
Modellnummer | Eingangsspannung (VDC) | Leistung (W) | Ausgangsspannung (VDC) | Ausgangsstrom (A) | Sicherheitszulassungen |
---|---|---|---|---|---|
PYBJ15-Q24-S3-OD | 9–36 | 14.85 | 3.3 | 4.5 | -- |
PYBJ15-Q24-S5-OD | 9–36 | 15 | 5 | 3 | -- |
PYBJ15-Q24-S12-OD | 9–36 | 15 | 12 | 1.25 | -- |
PYBJ15-Q24-S15-OD | 9–36 | 15 | 15 | 1 | -- |
PYBJ15-Q48-S3-OD | 18–75 | 14.85 | 3.3 | 4.5 | CE |
PYBJ15-Q48-S5-OD | 18–75 | 15 | 5 | 3 | CE |
PYBJ15-Q48-S12-OD | 18–75 | 15 | 12 | 1.25 | CE |
PYBJ15-Q48-S15-OD | 18–75 | 15 | 15 | 1 | CE |