Mit einer 10 W Dauerleistung ist die PYBJ10-OM-Serie eine Familie isolierter DC/DC-Wandler, die in einem Open-Frame-SMD-Gehäuse untergebracht sind. Diese Niedrigprofilmodule bieten einen Eingangsspannungsbereich von 4:1 und einen Wirkungsgrad von bis zu 88 %. Mit einem Betriebstemperaturbereich von -40 bis +85 °C eignet sich die Serie für konvektionsgekühlte Geräte und Anwendungen wie Mikrocontroller, Datenkommunikation, Telekommunikation, Fernsensorsysteme und tragbare Elektronik.
Modellnummer | Eingangsspannung (VDC) | Leistung (W) | Ausgangsspannung (VDC) | Ausgangsstrom (A) | Sicherheitszulassungen |
---|---|---|---|---|---|
PYBJ10-Q24-S5-OM | 9–36 | 10 | 5 | 2 | UL/cUL |
PYBJ10-Q24-S12-OM | 9–36 | 10 | 12 | 0.833 | UL/cUL |
PYBJ10-Q24-S15-OM | 9–36 | 10 | 15 | 0.667 | UL/cUL |