NRND

PYBJ10-M Serie

SMT-isolierter DC/DC-Wandler

Dieses Produkt wird nicht für neues Design empfohlen (Not Recommended for New Design, NRND) und die Verfügbarkeit ist auf die verbleibenden Bestände im Vertrieb beschränkt. Bitte besuchen Sie die parametrische Suche, um verfügbare Ersatzprodukte zu finden.

PYBJ10-M Serie
PYBJ10-M Serie
PYBJ10-M Serie Alternativansicht

Übersicht

  • 10 W
  • 4:1-Eingangsspannungsbereich
  • Geregelter Einzelausgang
  • Wirkungsgrad bis 88 %

Sicherheitskonformität

  • Sicherheitszulassungen – UL/cUL

Dokumente

Beschreibung

Mit einer 10 W Dauerleistung ist die PYBJ10-M-Serie eine Familie isolierter DC/DC-Wandler, die in einem gekapselten oberflächenmontierten Gehäuse untergebracht sind. Diese Niedrigprofilmodule bieten einen Eingangsspannungsbereich von 4:1 und einen Wirkungsgrad von bis zu 88 %. Mit einem Betriebstemperaturbereich von -40 bis +85 °C eignet sich die Serie für konvektionsgekühlte Geräte und Anwendungen wie Mikrocontroller, Datenkommunikation, Telekommunikation, Fernsensorsysteme und tragbare Elektronik.

Technische Daten

  • Regelung
     
    Ja
  • Verpackung
     
    SMT
  • Isolierung (VDC)
     
    1500
  • Abmessungen LxBxH (in)
     
    1,583 x 0,866 x 0,276
  • Abmessungen LxBxH (mm)
     
    40,2 x 22 x 7
  • Schutzmaßnahmen
     
    Überströme, Überspannung, Kurzschluss

ALLE MODELLE

Modellnummer Eingangsspannung (VDC) Leistung (W) Ausgangsspannung (VDC) Ausgangsstrom (A) Sicherheitszulassungen 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage
PYBJ10-Q24-S5-M 9–36 10 5 2 UL/cUL 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PYBJ10-Q24-S5-M
PYBJ10-Q24-S12-M 9–36 10 12 0.833 UL/cUL 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PYBJ10-Q24-S12-M
PYBJ10-Q24-S15-M 9–36 10 15 0.667 UL/cUL 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PYBJ10-Q24-S15-M
 
Powered by Translations.com GlobalLink Web SoftwarePowered by GlobalLink Web