NRND

PYBE30-U Serie

Isolierter DC/DC-Wandler

Dieses Produkt wird nicht für neues Design empfohlen (Not Recommended for New Design, NRND) und die Verfügbarkeit ist auf die verbleibenden Bestände im Vertrieb beschränkt. Bitte besuchen Sie die parametrische Suche, um verfügbare Ersatzprodukte zu finden.

PYBE30-U Serie
PYBE30-U Serie Alternativansicht

Übersicht

  • 30 W
  • 4:1-Eingangsspannungsbereich
  • Geregelte Einzel-/Dualausgänge
  • Sehr großer Eingangsspannungsbereich
  • Wirkungsgrad bis 90 %
  • Eingangs-/Ausgangsverbindungen auf derselben Seite
  • Betriebstemperaturbereich (-40 ~ 80 °C)

Sicherheitskonformität

  • Sicherheitsstandards – 62368
  • Sicherheitszulassungen – CE, UKCA

Dokumente

Beschreibung

Die PYBE30-U-Serie ist eine Familie hocheffizienter isolierter 30-W-DC/DC-Wandler. Dank eines 4:1-Eingangsspannungsbereichs und eines einfachen oder doppelt geregelten Ausgangs eignet sich die Serie ideal für batteriebetriebene Anwendungen, bei denen das Laden und Entladen einen sehr großen Eingangsspannungsbereich erfordert. Sämtliche Geräte weisen standardmäßig einen Betriebstemperaturbereich von -40 bis +80 °C auf und bieten eine robuste Lösung für den Einsatz in rauen Umgebungen.

Technische Daten

  • Regelung
     
    Ja
  • Verpackung
     
    Chassisbefestigung
  • Isolierung (VDC)
     
    1500
  • Sicherheitsstandards
     
    62368
  • Abmessungen LxBxH (in)
     
    2,17 x 2,06 x 0,75
  • Abmessungen LxBxH (mm)
     
    55 x 52,3 x 19
  • Schutzmaßnahmen
     
    Überströme, Übertemperaturen, Überspannung, Kurzschluss

ALLE MODELLE

Modellnummer Eingangsspannung (VDC) Leistung (W) Ausgangsspannung (VDC) Ausgangsstrom (A) Sicherheitszulassungen 3D-Modell Bestandsabfrage
PYBE30-Q24-S3-U 9–36 19.8 3.3 6 -- 3D-Modell Bestandsabfrage PYBE30-Q24-S3-U
PYBE30-Q24-S5-U 9–36 30 5 6 -- 3D-Modell Bestandsabfrage PYBE30-Q24-S5-U
PYBE30-Q24-S9-U 9–36 30 9 3.333 -- 3D-Modell Bestandsabfrage PYBE30-Q24-S9-U
PYBE30-Q24-S12-U 9–36 30 12 2.5 -- 3D-Modell Bestandsabfrage PYBE30-Q24-S12-U
PYBE30-Q24-S15-U 9–36 30 15 2 -- 3D-Modell Bestandsabfrage PYBE30-Q24-S15-U
PYBE30-Q24-S24-U 9–36 30 24 1.25 -- 3D-Modell Bestandsabfrage PYBE30-Q24-S24-U
PYBE30-Q24-D5-U 9–36 30 5/ -5 3/ -3 -- 3D-Modell Bestandsabfrage PYBE30-Q24-D5-U
PYBE30-Q24-D12-U 9–36 30 12/ -12 1.25/ -1.25 -- 3D-Modell Bestandsabfrage PYBE30-Q24-D12-U
PYBE30-Q24-D15-U 9–36 30 15/ -15 1/ 1 -- 3D-Modell Bestandsabfrage PYBE30-Q24-D15-U
PYBE30-Q24-D24-U 9–36 30 24/ -24 0.625/ -0.625 -- 3D-Modell Bestandsabfrage PYBE30-Q24-D24-U
PYBE30-Q48-S3-U 18–75 19.8 3.3 6 CE, UKCA 3D-Modell Bestandsabfrage PYBE30-Q48-S3-U
PYBE30-Q48-S5-U 18–75 30 3.3 6 CE, UKCA 3D-Modell Bestandsabfrage PYBE30-Q48-S5-U
PYBE30-Q48-S12-U 18–75 30 12 2.5 CE, UKCA 3D-Modell Bestandsabfrage PYBE30-Q48-S12-U
PYBE30-Q48-S15-U 18–75 30 15 2 CE, UKCA 3D-Modell Bestandsabfrage PYBE30-Q48-S15-U
PYBE30-Q48-S24-U 18–75 30 24 1.25 CE, UKCA 3D-Modell Bestandsabfrage PYBE30-Q48-S24-U
PYBE30-Q48-D5-U 18–75 30 5/ -5 3/ -3 CE, UKCA 3D-Modell Bestandsabfrage PYBE30-Q48-D5-U
PYBE30-Q48-D12-U 18–75 30 12/ -12 1.25/ -1.25 CE, UKCA 3D-Modell Bestandsabfrage PYBE30-Q48-D12-U
PYBE30-Q48-D15-U 18–75 30 15/ -15 1/ -1 CE, UKCA 3D-Modell Bestandsabfrage PYBE30-Q48-D15-U
 
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink