NRND

PYBE30-DIN Serie

Isolierter DC/DC-Wandler für DIN-Schienennetzteile

Dieses Produkt wird nicht für neues Design empfohlen (Not Recommended for New Design, NRND) und die Verfügbarkeit ist auf die verbleibenden Bestände im Vertrieb beschränkt. Bitte besuchen Sie die parametrische Suche, um verfügbare Ersatzprodukte zu finden.

PYBE30-DIN Serie
PYBE30-DIN Serie Alternativbild
PYBE30-DIN Serie mit Kühlkörper

Übersicht

  • 30 W
  • 4:1-Eingangsspannungsbereich
  • Geregelte Einzel-/Dualausgänge
  • DIN-Schienengehäuse
  • Wirkungsgrad bis 90 %
  • Temperaturbereich -40 bis +85 °C

Sicherheitskonformität

  • Sicherheitsstandards – 60950, 62368
  • Sicherheitszulassungen – CE, UKCA, UL/cUL

Dokumente

Beschreibung

Die Serie PYBE30-DIN ist eine Familie hocheffizienter isolierter 30 W DC/DC-Wandler in einem kompakten DIN-Schienengehäuse, das für einfache Installation in Steuerschränken konzipiert wurde. Dank der Unterstützung eines 4:1-Eingangsbereichs, eines einfachen oder doppelt geregelten Ausgangs und eines Betriebstemperaturbereichs von -40 bis +85 °C bieten diese DIN-Schienennetzteil-DC/DC-Wandler eine robuste Lösung für den Einsatz in rauen Umgebungen, darunter Fabrikautomation und Industriesteuerungsanwendungen.

Technische Daten

  • Regelung
     
    Ja
  • Verpackung
     
    DIN-Schienennetzteile
  • Isolierung (VDC)
     
    1500
  • Sicherheitsstandards
     
    60950, 62368
  • Abmessungen LxBxH (in)
     
    2,99 x 1,24 x 1,02
  • Abmessungen LxBxH (mm)
     
    76 x 31,5 x 25,8
  • Schutzmaßnahmen
     
    Überströme, Überspannung, Kurzschluss

ALLE MODELLE

Modellnummer Eingangsspannung (VDC) Leistung (W) Ausgangsspannung (VDC) Ausgangsstrom (A) Sicherheitszulassungen 3D-Modell Bestandsabfrage
PYBE30-Q24-S3-DIN 9–36 19.8 3.3 6 UL/cUL 3D-Modell Bestandsabfrage PYBE30-Q24-S3-DIN
PYBE30-Q24-S5-DIN 9–36 30 5 6 UL/cUL 3D-Modell Bestandsabfrage PYBE30-Q24-S5-DIN
PYBE30-Q24-S9-DIN 9–36 30 9 3.333 UL/cUL 3D-Modell Bestandsabfrage PYBE30-Q24-S9-DIN
PYBE30-Q24-S12-DIN 9–36 30 12 2.5 UL/cUL 3D-Modell Bestandsabfrage PYBE30-Q24-S12-DIN
PYBE30-Q24-S15-DIN 9–36 30 15 2 UL/cUL 3D-Modell Bestandsabfrage PYBE30-Q24-S15-DIN
PYBE30-Q24-S24-DIN 9–36 30 24 1.25 UL/cUL 3D-Modell Bestandsabfrage PYBE30-Q24-S24-DIN
PYBE30-Q24-D5-DIN 9–36 30 5/ -5 3/ -3 -- 3D-Modell Bestandsabfrage PYBE30-Q24-D5-DIN
PYBE30-Q24-D12-DIN 9–36 30 12/ -12 1.25/ -1.25 -- 3D-Modell Bestandsabfrage PYBE30-Q24-D12-DIN
PYBE30-Q24-D15-DIN 9–36 30 15/ -15 1/ -1 -- 3D-Modell Bestandsabfrage PYBE30-Q24-D15-DIN
PYBE30-Q24-D24-DIN 9–36 30 24/ -24 0.625/ -0.625 -- 3D-Modell Bestandsabfrage PYBE30-Q24-D24-DIN
PYBE30-Q48-S3-DIN 18–75 19.8 3.3 6 UL/cUL, CE, UKCA 3D-Modell Bestandsabfrage PYBE30-Q48-S3-DIN
PYBE30-Q48-S5-DIN 18–75 30 5 6 UL/cUL, CE, UKCA 3D-Modell Bestandsabfrage PYBE30-Q48-S5-DIN
PYBE30-Q48-S12-DIN 18–75 30 12 2.5 UL/cUL, CE, UKCA 3D-Modell Bestandsabfrage PYBE30-Q48-S12-DIN
PYBE30-Q48-S15-DIN 18–75 30 15 2 UL/cUL, CE, UKCA 3D-Modell Bestandsabfrage PYBE30-Q48-S15-DIN
PYBE30-Q48-S24-DIN 18–75 30 24 1.25 CE, UL/cUL, UKCA 3D-Modell Bestandsabfrage PYBE30-Q48-S24-DIN
PYBE30-Q48-D5-DIN 18–75 30 5/ -5 3/ -3 CE, UKCA 3D-Modell Bestandsabfrage PYBE30-Q48-D5-DIN
PYBE30-Q48-D12-DIN 18–75 30 12/ -12 1.25/ -1.25 CE, UKCA 3D-Modell Bestandsabfrage PYBE30-Q48-D12-DIN
PYBE30-Q48-D15-DIN 18–75 30 15/ -15 1/ -1 CE, UKCA 3D-Modell Bestandsabfrage PYBE30-Q48-D15-DIN
 
Powered by Translations.com GlobalLink Web SoftwarePowered by GlobalLink Web