Die Serie PYBE30-DIN ist eine Familie hocheffizienter isolierter 30 W DC/DC-Wandler in einem kompakten DIN-Schienengehäuse, das für einfache Installation in Steuerschränken konzipiert wurde. Dank der Unterstützung eines 4:1-Eingangsbereichs, eines einfachen oder doppelt geregelten Ausgangs und eines Betriebstemperaturbereichs von -40 bis +85 °C bieten diese DIN-Schienennetzteil-DC/DC-Wandler eine robuste Lösung für den Einsatz in rauen Umgebungen, darunter Fabrikautomation und Industriesteuerungsanwendungen.
Modellnummer | Eingangsspannung (VDC) | Leistung (W) | Ausgangsspannung (VDC) | Ausgangsstrom (A) | Sicherheitszulassungen |
---|---|---|---|---|---|
PYBE30-Q24-S3-DIN | 9–36 | 19.8 | 3.3 | 6 | UL/cUL |
PYBE30-Q24-S5-DIN | 9–36 | 30 | 5 | 6 | UL/cUL |
PYBE30-Q24-S9-DIN | 9–36 | 30 | 9 | 3.333 | UL/cUL |
PYBE30-Q24-S12-DIN | 9–36 | 30 | 12 | 2.5 | UL/cUL |
PYBE30-Q24-S15-DIN | 9–36 | 30 | 15 | 2 | UL/cUL |
PYBE30-Q24-S24-DIN | 9–36 | 30 | 24 | 1.25 | UL/cUL |
PYBE30-Q24-D5-DIN | 9–36 | 30 | 5/ -5 | 3/ -3 | -- |
PYBE30-Q24-D12-DIN | 9–36 | 30 | 12/ -12 | 1.25/ -1.25 | -- |
PYBE30-Q24-D15-DIN | 9–36 | 30 | 15/ -15 | 1/ -1 | -- |
PYBE30-Q24-D24-DIN | 9–36 | 30 | 24/ -24 | 0.625/ -0.625 | -- |
PYBE30-Q48-S3-DIN | 18–75 | 19.8 | 3.3 | 6 | UL/cUL, CE, UKCA |
PYBE30-Q48-S5-DIN | 18–75 | 30 | 5 | 6 | UL/cUL, CE, UKCA |
PYBE30-Q48-S12-DIN | 18–75 | 30 | 12 | 2.5 | UL/cUL, CE, UKCA |
PYBE30-Q48-S15-DIN | 18–75 | 30 | 15 | 2 | UL/cUL, CE, UKCA |
PYBE30-Q48-S24-DIN | 18–75 | 30 | 24 | 1.25 | CE, UL/cUL, UKCA |
PYBE30-Q48-D5-DIN | 18–75 | 30 | 5/ -5 | 3/ -3 | CE, UKCA |
PYBE30-Q48-D12-DIN | 18–75 | 30 | 12/ -12 | 1.25/ -1.25 | CE, UKCA |
PYBE30-Q48-D15-DIN | 18–75 | 30 | 15/ -15 | 1/ -1 | CE, UKCA |