Die PYBE10-Serie ist eine Familie hocheffizienter isolierter 10-W-DC/DC-Wandler mit hohem Wirkungsgrad, die in einem standardmäßigen 24-poligen Gehäuse untergebracht ist. Dank eines 4:1-Eingangsspannungsbereichs und eines einfachen oder doppelt geregelten Ausgangs eignet sich die Serie ideal für batteriebetriebene Anwendungen, bei denen das Laden und Entladen einen sehr großen Eingangsspannungsbereich erfordert. Sämtliche Geräte weisen standardmäßig einen Betriebstemperaturbereich von -40 bis +85 °C auf und bieten eine robuste Lösung für den Einsatz in rauen Umgebungen.
Modellnummer | Eingangsspannung (VDC) | Leistung (W) | Ausgangsspannung (VDC) | Ausgangsstrom (A) | Sicherheitszulassungen |
---|---|---|---|---|---|
PYBE10-Q24-S3 | 9–36 | 7.92 | 3.3 | 2.4 | -- |
PYBE10-Q24-S5 | 9–36 | 10 | 5 | 2 | -- |
PYBE10-Q24-S12 | 9–36 | 10 | 12 | 0.833 | -- |
PYBE10-Q24-S15 | 9–36 | 10 | 15 | 0.667 | -- |
PYBE10-Q24-S24 | 9–36 | 10 | 24 | 0.416 | -- |
PYBE10-Q24-D5 | 9–36 | 10 | 5/ -5 | 1/ -1 | -- |
PYBE10-Q24-D12 | 9–36 | 10 | 12/ -12 | 0.416/ -0.416 | -- |
PYBE10-Q24-D15 | 9–36 | 10 | 15/ -15 | 0.333/ -0.333 | -- |
PYBE10-Q48-S3 | 18–75 | 7.92 | 3 | 2.4 | CE |
PYBE10-Q48-S5 | 18–75 | 10 | 5 | 2 | CE |
PYBE10-Q48-S12 | 18–75 | 10 | 12 | 0.833 | CE |
PYBE10-Q48-S15 | 18–75 | 10 | 15 | 0.667 | CE |
PYBE10-Q48-S24 | 18–75 | 10 | 24 | 0.416 | CE |
PYBE10-Q48-D5 | 18–75 | 10 | 5/ -5 | 1/ -1 | CE |
PYBE10-Q48-D12 | 18–75 | 10 | 12/ -12 | 0.416/ -0.416 | CE |
PYBE10-Q48-D15 | 18–75 | 10 | 15/ -15 | 0.333/ -0.333 | CE |