NRND

PYBE10 Serie

24-poliger isolierter DIP-DC/DC-Wandler

Dieses Produkt wird nicht für neues Design empfohlen (Not Recommended for New Design, NRND) und die Verfügbarkeit ist auf die verbleibenden Bestände im Vertrieb beschränkt. Bitte besuchen Sie die parametrische Suche, um verfügbare Ersatzprodukte zu finden.

PYBE10 Serie
PYBE10 Serie
PYBE10 Unterseite
PYBE10 Seite

Übersicht

  • 10 W
  • 4:1-Eingangsspannungsbereich
  • Geregelte Einzel-/Dualausgänge
  • 24-poliges Branchenstandard-DIP-Gehäuse
  • Wirkungsgrad bis 88 %
  • Temperaturbereich -40 bis +85 °C

Sicherheitskonformität

  • Sicherheitszulassungen – CE

Dokumente

Beschreibung

Die PYBE10-Serie ist eine Familie hocheffizienter isolierter 10-W-DC/DC-Wandler mit hohem Wirkungsgrad, die in einem standardmäßigen 24-poligen Gehäuse untergebracht ist. Dank eines 4:1-Eingangsspannungsbereichs und eines einfachen oder doppelt geregelten Ausgangs eignet sich die Serie ideal für batteriebetriebene Anwendungen, bei denen das Laden und Entladen einen sehr großen Eingangsspannungsbereich erfordert. Sämtliche Geräte weisen standardmäßig einen Betriebstemperaturbereich von -40 bis +85 °C auf und bieten eine robuste Lösung für den Einsatz in rauen Umgebungen.

Technische Daten

  • Regelung
     
    Ja
  • Verpackung
     
    DIP
  • Isolierung (VDC)
     
    1500
  • Abmessungen LxBxH (in)
     
    1,26 x 0,6 x 0,43
  • Abmessungen LxBxH (mm)
     
    32 x 20 x 10,8
  • Schutzmaßnahmen
     
    Überströme, Überspannung, Kurzschluss

ALLE MODELLE

Modellnummer Eingangsspannung (VDC) Leistung (W) Ausgangsspannung (VDC) Ausgangsstrom (A) Sicherheitszulassungen 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage
PYBE10-Q24-S3 9–36 7.92 3.3 2.4 -- 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PYBE10-Q24-S3
PYBE10-Q24-S5 9–36 10 5 2 -- 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PYBE10-Q24-S5
PYBE10-Q24-S12 9–36 10 12 0.833 -- 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PYBE10-Q24-S12
PYBE10-Q24-S15 9–36 10 15 0.667 -- 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PYBE10-Q24-S15
PYBE10-Q24-S24 9–36 10 24 0.416 -- 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PYBE10-Q24-S24
PYBE10-Q24-D5 9–36 10 5/ -5 1/ -1 -- 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PYBE10-Q24-D5
PYBE10-Q24-D12 9–36 10 12/ -12 0.416/ -0.416 -- 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PYBE10-Q24-D12
PYBE10-Q24-D15 9–36 10 15/ -15 0.333/ -0.333 -- 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PYBE10-Q24-D15
PYBE10-Q48-S3 18–75 7.92 3 2.4 CE 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PYBE10-Q48-S3
PYBE10-Q48-S5 18–75 10 5 2 CE 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PYBE10-Q48-S5
PYBE10-Q48-S12 18–75 10 12 0.833 CE 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PYBE10-Q48-S12
PYBE10-Q48-S15 18–75 10 15 0.667 CE 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PYBE10-Q48-S15
PYBE10-Q48-S24 18–75 10 24 0.416 CE 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PYBE10-Q48-S24
PYBE10-Q48-D5 18–75 10 5/ -5 1/ -1 CE 3D-Modell PCB-Footprint --
PYBE10-Q48-D12 18–75 10 12/ -12 0.416/ -0.416 CE 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PYBE10-Q48-D12
PYBE10-Q48-D15 18–75 10 15/ -15 0.333/ -0.333 CE 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PYBE10-Q48-D15

NEWS UND RESSOURCEN

 
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink