Nicht mehr lieferbar

PYB15-DIN Serie

Isolierter DC/DC-Wandler für DIN-Schienennetzteile

Dieses Produkt ist nicht mehr lieferbar. Wenn Sie Fragen oder Bedenken haben, wenden Sie sich bitte an unser Vertriebsteam.

PYB15-DIN Serie
PYB15-DIN mit Wärmeableiter

Übersicht

Technische Daten

  • Regelung
     
    Ja
  • Verpackung
     
    DIN-Schienennetzteile
  • Isolierung (VDC)
     
    1500
  • Abmessungen LxBxH (in)
     
    2,99 x 1,24 x 1,02
  • Abmessungen LxBxH (mm)
     
    76 x 31,5 x 25,8
  • Schutzmaßnahmen
     
    Überströme, Überspannung, Kurzschluss

Optionen

  • Wärmeableiter

ALLE MODELLE

Modellnummer Eingangsspannung (VDC) Ausgangsstrom (A) Leistung (W) Ausgangsspannung (VDC) Sicherheitszulassungen Bestandsabfrage
PYB15-Q24-S3-DIN 9–36 4 13.2 3.3 -- Bestandsabfrage PYB15-Q24-S3-DIN
PYB15-Q24-S5-DIN 9–36 3 15 5 -- Bestandsabfrage PYB15-Q24-S5-DIN
PYB15-Q24-S12-DIN 9–36 1.25 15 12 -- Bestandsabfrage PYB15-Q24-S12-DIN
PYB15-Q24-S15-DIN 9–36 1 15 15 -- Bestandsabfrage PYB15-Q24-S15-DIN
PYB15-Q24-S24-DIN 9–36 0.625/ 0.625 15 24 -- Bestandsabfrage PYB15-Q24-S24-DIN
PYB15-Q24-D5-DIN 9–36 1.5/ -1.5 15 5/ -5 -- Bestandsabfrage PYB15-Q24-D5-DIN
PYB15-Q24-D12-DIN 9–36 0.625/ -0.625 15 12/ -12 -- Bestandsabfrage PYB15-Q24-D12-DIN
PYB15-Q24-D15-DIN 9–36 0.5/ -0.5 15 15/ -15 -- Bestandsabfrage PYB15-Q24-D15-DIN
PYB15-Q48-S3-DIN 18–75 4 13.2 3.3 CE Bestandsabfrage PYB15-Q48-S3-DIN
PYB15-Q48-S5-DIN 18–75 3 15 5 CE Bestandsabfrage PYB15-Q48-S5-DIN
PYB15-Q48-S12-DIN 18–75 1.25 15 12 CE Bestandsabfrage PYB15-Q48-S12-DIN
PYB15-Q48-S15-DIN 18–75 1 15 15 CE Bestandsabfrage PYB15-Q48-S15-DIN
PYB15-Q48-D5-DIN 18–75 1.5/ -1.5 15 5/ -5 CE Bestandsabfrage PYB15-Q48-D5-DIN
PYB15-Q48-D12-DIN 18–75 0.625/ -0.625 15 12/ -12 CE Bestandsabfrage PYB15-Q48-D12-DIN
PYB15-Q48-D15-DIN 18–75 0.5/ -0.5 15 15/ -15 CE Bestandsabfrage PYB15-Q48-D15-DIN
 
Powered by Translations.com GlobalLink Web SoftwarePowered by GlobalLink Web