Nicht mehr lieferbar

PQA50-T Serie

Isolierter DC/DC-Wandler für Chassisbefestigung

Dieses Produkt ist nicht mehr lieferbar. Wenn Sie Fragen oder Bedenken haben, wenden Sie sich bitte an unser Vertriebsteam.

PQA50-T Serie
PQA50-T Serie Alternativansicht

Übersicht

Technische Daten

  • Regelung
     
    Ja
  • Verpackung
     
    Chassisbefestigung
  • Isolierung (VDC)
     
    1500
  • Sicherheitsstandards
     
    60950
  • Abmessungen LxBxH (in)
     
    2,99 x 1,24 x 0,84
  • Abmessungen LxBxH (mm)
     
    76 x 31,5 x 21,2

ALLE MODELLE

Modellnummer Eingangsspannung (VDC) Leistung (W) Ausgangsspannung (VDC) Ausgangsstrom (A) Sicherheitszulassungen Bestandsabfrage
PQA50-D24-S3-T 18–36 33 3.3 10 -- Bestandsabfrage PQA50-D24-S3-T
PQA50-D24-S5-T 18–36 50 5 10 -- Bestandsabfrage PQA50-D24-S5-T
PQA50-D24-S12-T 18–36 50 12 4.167 -- Bestandsabfrage PQA50-D24-S12-T
PQA50-D24-S15-T 18–36 50 15 3.333 -- Bestandsabfrage PQA50-D24-S15-T
PQA50-D24-S24-T 18–36 50 24 2.083 -- Bestandsabfrage PQA50-D24-S24-T
PQA50-D48-S3-T 36–75 33 3.3 10 CE Bestandsabfrage PQA50-D48-S3-T
PQA50-D48-S5-T 36–75 50 5 10 CE Bestandsabfrage PQA50-D48-S5-T
PQA50-D48-S12-T 36–75 50 12 4.167 CE Bestandsabfrage PQA50-D48-S12-T
PQA50-D48-S15-T 36–75 50 15 3.333 CE Bestandsabfrage PQA50-D48-S15-T
PQA50-D48-S24-T 36–75 50 24 2.083 CE Bestandsabfrage PQA50-D48-S24-T
 
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink