Dieses Produkt ist nicht mehr lieferbar. Wenn Sie Fragen oder Bedenken haben, wenden Sie sich bitte an unser Vertriebsteam.
Datenblatt
Alle Modelle
2 A Ausgangsstrom, 4,75–18 VDC-Eingang, 3-Pol SIP, Nicht isoliert, DC/DC-Wandler
18 bis 36 VDC Eingangsspannungsbereich, 15 W, Einzel/Dualausgang
10 W, 4:1 Eingangsbereich, Geregelter Einzel/Dualausgang, DIN-Schienennetzteile, 1500 VDC-Isolierung, DC/DC-Wandler
20 W, 4:1 Eingangsbereich, Geregelte Einzel-/Dualausgänge, Chassisbefestigung, 1500 VDC-Isolierung, DC/DC-Wandler
15 W, 4:1 Eingangsbereich, Geregelte Einzel-/Dualausgänge, Chassisbefestigung, 1500 VDC-Isolierung, DC/DC-Wandler
DC/DC-EMB-Filter, 25 A, 0 bis 36 VDC Eingangsspannungsbereich, Chassisbefestigung