NRND

PYB10-DIN Serie

Isolierter DC/DC-Wandler für DIN-Schienennetzteile

Dieses Produkt wird nicht für neues Design empfohlen (Not Recommended for New Design, NRND) und die Verfügbarkeit ist auf die verbleibenden Bestände im Vertrieb beschränkt. Bitte besuchen Sie die parametrische Suche, um verfügbare Ersatzprodukte zu finden.

Übersicht

  • Geregelte Einzel-/Dualausgänge
  • DIN-Schienengehäuse
  • LED-Indikator für Anschaltung
  • 4:1-Eingangsspannungsbereich
  • Temperaturbereich -40 bis +85 °C
  • Wirkungsgrad bis 88 %

Sicherheitskonformität

  • Sicherheitszulassungen – CE

Dokumente

Beschreibung

Die Serie PYB10-DIN ist ein hocheffizienter isolierter DC/DC-Wandler in einem kompakten DIN-Schienengehäuse, das für einfache Installation in Steuerschränken konzipiert wurde. Dank der Unterstützung eines 4:1-Eingangsspannungsbereichs und eines Betriebstemperaturbereichs von -40 bis +85 °C bieten diese DIN-Schienennetzteil-DC/DC-Wandler eine robuste Lösung für den Einsatz in rauen Umgebungen, darunter Fabrikautomation und Industriesteuerungsanwendungen.

Technische Daten

  • Regelung
     
    Ja
  • Verpackung
     
    DIN-Schienennetzteile
  • Isolierung (VDC)
     
    1500
  • Abmessungen LxBxH (in)
     
    2,99 x 1,24 x 1,02
  • Abmessungen LxBxH (mm)
     
    76 x 31,5 x 25,8

Optionen

  • Ein-/Aus-Fernsteuerung

ALLE MODELLE

KÜRZLICH ANGESEHENE PRODUKTE

 
Powered by Translations.com GlobalLink Web SoftwarePowered by GlobalLink Web