NRND

PRMC3-S Serie

8-poliger isolierter DC/DC-Wandler (SIP)

Dieses Produkt wird nicht für neues Design empfohlen (Not Recommended for New Design, NRND) und die Verfügbarkeit ist auf die verbleibenden Bestände im Vertrieb beschränkt. Bitte besuchen Sie die parametrische Suche, um verfügbare Ersatzprodukte zu finden.

PRMC3-S Serie
PRMC3-S Alternativansicht

Übersicht

  • 3 W
  • 2:1-Eingangsspannungsbereich
  • Geregelte Einzel-/Dualausgänge
  • 8-poliges Branchenstandard-SIP-Gehäuse
  • Ein-/Aus-Fernsteuerung
  • Temperaturbereich -40 bis +105 °C
  • Niedrige Leistungsaufnahme bei Nulllast

Sicherheitskonformität

  • Sicherheitszulassungen – CE

Dokumente

Beschreibung

Die Serie PRMC3-S ist ein kompakter, regulierter DC/DC-Wandler mit 3 W Ausgangsleistung über einen großen Temperaturbereich von -40 bis +105 °C. Mit einem 2:1 Eingang, kontinuierlichem Schaltkreisschutz und 3000 VDC Isolation bieten diese Kleinleistungs-DC/DC-Wandler eine robuste stromsparende Lösung für eine Reihe sensibler Anwendungen, darunter medizinische Geräte, Industriesteuerungen und gemischte Digital-/Analogsysteme.

Technische Daten

  • Regelung
     
    Ja
  • Verpackung
     
    SIP
  • Isolierung (VDC)
     
    3000
  • Abmessungen LxBxH (in)
     
    0,866 x 0,374 x 0,472
  • Abmessungen LxBxH (mm)
     
    22 x 9,5 x 12
  • Schutzmaßnahmen
     
    Kurzschluss

ALLE MODELLE

Modellnummer Eingangsspannung (VDC) Leistung (W) Ausgangsspannung (VDC) Ausgangsstrom (A) Sicherheitszulassungen 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage
PRMC3-D5-S5-S 4.5–9 2.5 5 0.5 -- 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PRMC3-D5-S5-S
PRMC3-D5-S9-S 4.5–9 2.5 9 0.278 -- 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PRMC3-D5-S9-S
PRMC3-D5-S12-S 4.5–9 2.5 12 0.208 -- 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PRMC3-D5-S12-S
PRMC3-D5-S15-S 4.5–9 2.5 15 0.167 -- 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PRMC3-D5-S15-S
PRMC3-D5-D5-S 4.5–9 2.5 5/ -5 0.25/ -0.25 -- 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PRMC3-D5-D5-S
PRMC3-D5-D12-S 4.5–9 2.5 12/ -12 0.104/ -0.104 -- 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PRMC3-D5-D12-S
PRMC3-D5-D15-S 4.5–9 2.5 15/ -15 0.083/ -0.083 -- 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PRMC3-D5-D15-S
PRMC3-D12-S3-S 9–18 2.5 3.3 0.758 -- 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PRMC3-D12-S3-S
PRMC3-D12-S5-S 9–18 3 5 0.6 -- 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PRMC3-D12-S5-S
PRMC3-D12-S12-S 9–18 3 12 0.25 -- 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PRMC3-D12-S12-S
PRMC3-D12-S15-S 9–18 3 15 0.2 -- 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PRMC3-D12-S15-S
PRMC3-D12-D5-S 9–18 3 5/ -5 0.3/ -0.3 -- 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PRMC3-D12-D5-S
PRMC3-D12-D12-S 9–18 3 12/ -12 0.125/ -0.125 -- 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PRMC3-D12-D12-S
PRMC3-D12-D15-S 9–18 3 15/ -15 0.1/ -0.1 -- 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PRMC3-D12-D15-S
PRMC3-D24-S3-S 18–36 2.5 3.3 0.758 -- 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PRMC3-D24-S3-S
PRMC3-D24-S5-S 18–36 3 5 0.6 -- 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PRMC3-D24-S5-S
PRMC3-D24-S9-S 18–36 3 9 0.333 -- 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PRMC3-D24-S9-S
PRMC3-D24-S12-S 18–36 3 12 0.25 -- 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PRMC3-D24-S12-S
PRMC3-D24-S15-S 18–36 3 15 0.2 -- 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PRMC3-D24-S15-S
PRMC3-D24-S24-S 18–36 3 24 0.125 -- 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PRMC3-D24-S24-S
PRMC3-D24-D5-S 18–36 3 5/ -5 0.3/ -0.3 -- 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PRMC3-D24-D5-S
PRMC3-D24-D12-S 18–36 3 12/ -12 0.125/ -0.125 -- 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PRMC3-D24-D12-S
PRMC3-D24-D15-S 18–36 3 15/ -15 0.1/ -0.1 -- 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PRMC3-D24-D15-S
PRMC3-D48-S5-S 36–75 3 5 0.6 CE 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PRMC3-D48-S5-S
PRMC3-D48-S12-S 36–75 3 12 0.25 CE 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PRMC3-D48-S12-S
PRMC3-D48-S15-S 36–75 3 15 0.2 CE 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PRMC3-D48-S15-S
PRMC3-D48-D5-S 36–75 3 5/ -5 0.3/ -0.3 CE 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PRMC3-D48-D5-S
PRMC3-D48-D12-S 36–75 3 12/ -12 0.125/ -0.125 CE 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PRMC3-D48-D12-S
PRMC3-D48-D15-S 36–75 3 15/ -15 0.1/ -0.1 CE 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PRMC3-D48-D15-S

NEWS UND RESSOURCEN

 
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink