NRND

PRMC1-S Serie

8-poliger isolierter DC/DC-Wandler (SIP)

Dieses Produkt wird nicht für neues Design empfohlen (Not Recommended for New Design, NRND) und die Verfügbarkeit ist auf die verbleibenden Bestände im Vertrieb beschränkt. Bitte besuchen Sie die parametrische Suche, um verfügbare Ersatzprodukte zu finden.

PRMC1-S Serie
PRMC1-S Serie Alternativansicht

Übersicht

  • 1 W
  • 2:1-Eingangsspannungsbereich
  • Geregelte Einzel-/Dualausgänge
  • 8-poliges Branchenstandard-SIP-Gehäuse
  • Ein-/Aus-Fernsteuerung
  • Temperaturbereich -40 bis +105 °C
  • Niedrige Leistungsaufnahme bei Nulllast

Sicherheitskonformität

Dokumente

Beschreibung

Die Serie PRMC1-S ist ein kompakter, regulierter DC/DC-Wandler mit 1 W Ausgangsleistung über einen großen Temperaturbereich von -40 bis +105 °C. Mit einem 2:1 Eingang, Schaltkreisschutz und 3000 VDC Isolation bieten diese Kleinleistungs-DC/DC-Wandler eine robuste stromsparende Lösung für eine Reihe sensibler Anwendungen, darunter medizinische Geräte, Industriesteuerung und gemischte Digital-/Analogsysteme.

Technische Daten

  • Regelung
     
    Ja
  • Verpackung
     
    SIP
  • Isolierung (VDC)
     
    3000
  • Abmessungen LxBxH (in)
     
    0,866 x 0,374 x 0,472
  • Abmessungen LxBxH (mm)
     
    22 x 9,5 x 12
  • Schutzmaßnahmen
     
    Kurzschluss

ALLE MODELLE

Modellnummer Eingangsspannung (VDC) Leistung (W) Ausgangsspannung (VDC) Ausgangsstrom (A) 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage
PRMC1-D5-S5-S 4.5–9 1 5 0.2 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PRMC1-D5-S5-S
PRMC1-D5-S12-S 4.5–9 1 12 0.083 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PRMC1-D5-S12-S
PRMC1-D5-S15-S 4.5–9 1 15 0.067 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PRMC1-D5-S15-S
PRMC1-D5-D5-S 4.5–9 1 5/ -5 0.1/ -0.1 3D-Modell PCB-Footprint --
PRMC1-D5-D12-S 4.5–9 1 12/ -12 0.042/ -0.042 3D-Modell PCB-Footprint --
PRMC1-D5-D15-S 4.5–9 1 15/ -15 0.033/ -0.033 3D-Modell PCB-Footprint --
PRMC1-D12-S3-S 9–18 1 3.3 0.303 3D-Modell PCB-Footprint --
PRMC1-D12-S5-S 9–18 1 5 0.2 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PRMC1-D12-S5-S
PRMC1-D12-S9-S 9–18 1 9 0.111 3D-Modell PCB-Footprint --
PRMC1-D12-S12-S 9–18 1 12 0.083 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PRMC1-D12-S12-S
PRMC1-D12-S15-S 9–18 1 15 0.067 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PRMC1-D12-S15-S
PRMC1-D12-D5-S 9–18 1 5/ -5 0.1/ -0.1 3D-Modell PCB-Footprint --
PRMC1-D12-D12-S 9–18 1 12/ -12 0.042/ -0.042 3D-Modell PCB-Footprint --
PRMC1-D12-D15-S 9–18 1 15/ -15 0.033/ -0.033 3D-Modell PCB-Footprint --
PRMC1-D24-S3-S 18–36 1 3.3 0.303 3D-Modell PCB-Footprint --
PRMC1-D24-S5-S 18–36 1 5 0.2 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PRMC1-D24-S5-S
PRMC1-D24-S12-S 18–36 1 12 0.083 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PRMC1-D24-S12-S
PRMC1-D24-S15-S 18–36 1 15 0.067 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PRMC1-D24-S15-S
PRMC1-D24-S24-S 18–36 1 24 0.042 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PRMC1-D24-S24-S
PRMC1-D24-D5-S 18–36 1 5/ -5 0.1/ -0.1 3D-Modell PCB-Footprint --
PRMC1-D24-D12-S 18–36 1 12/ -12 0.042/ -0.042 3D-Modell PCB-Footprint --
PRMC1-D24-D15-S 18–36 1 15/ -15 0.033/ -0.033 3D-Modell PCB-Footprint --
PRMC1-D48-S3-S 36–75 1 3.3 0.303 3D-Modell PCB-Footprint --
PRMC1-D48-S5-S 36–75 1 5 0.2 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PRMC1-D48-S5-S
PRMC1-D48-S12-S 36–75 1 12 0.083 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PRMC1-D48-S12-S
PRMC1-D48-S15-S 36–75 1 15 0.067 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PRMC1-D48-S15-S
PRMC1-D48-D5-S 36–75 1 5/ -5 0.1/ -0.1 3D-Modell PCB-Footprint --
PRMC1-D48-D12-S 36–75 1 12/ -12 0.042/ -0.042 3D-Modell PCB-Footprint --
PRMC1-D48-D15-S 36–75 1 15/ -15 0.033/ -0.033 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PRMC1-D48-D15-S
 
Powered by Translations.com GlobalLink Web SoftwarePowered by GlobalLink Web