Aktiv

PRC600 Serie

Full-Brick-isolierter DC/DC-Wandler

PRC600 Serie
PRC600 Serie Alternativansicht

Übersicht

  • 600 W
  • 2:1-Eingangsspannungsbereich
  • Geregelter Einzelausgang
  • Ausgangsspannungsanpassung
  • Output current sharing
  • EN 61373 and EN 45545-2 compliant

Sicherheitskonformität

  • Sicherheitsstandards – 60950, 62368
  • Sicherheitszulassungen – CE, UKCA, UL/cUL

Dokumente

Beschreibung

The PRC600 Series is a regulated 600 W dc-dc converter designed to meet the needs of commercial, railway, and other industrial applications. All models are EN 61373 and EN 45545-2 compliant while offering a host of features, including remote on/off control, 4200 Vdc isolation, output current sharing, and a wide operating temperature range of -40 ~ 100 °C.

Technische Daten

  • Regelung
     
    Ja
  • Verpackung
     
    DIP
  • Isolierung (VDC)
     
    4200
  • Sicherheitsstandards
     
    60950, 62368
  • Abmessungen LxBxH (in)
     
    4,6 x 2,4 x 0,5
  • Abmessungen LxBxH (mm)
     
    116,8 x 61 x 12,7
  • Schutzmaßnahmen
     
    Input UVLO, Over Current, Over Temperature, Over Voltage, Short Circuit Protection
  • Klasse
     
    Kommerziell

ALLE MODELLE

Modellnummer Eingangsspannung (VDC) Leistung (W) Ausgangsspannung (VDC) Ausgangsstrom (A) Sicherheitszulassungen 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage Muster anfordern RFQ
PRC600-300-S12 180–400 600 12 50 UL/cUL, CE, UKCA 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PRC600-300-S12 Muster anfordern Angebot anfordern
PRC600-300-S24 180–400 600 24 25 UL/cUL, CE, UKCA 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PRC600-300-S24 Muster anfordern Angebot anfordern
PRC600-300-S48 180–400 600 48 12.5 UL/cUL, CE, UKCA 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PRC600-300-S48 Muster anfordern Angebot anfordern
 
Powered by Translations.com GlobalLink Web SoftwarePowered by GlobalLink Web