Aktiv

PRC10W Serie

7-poliger isolierter DIP-DC/DC-Wandler

PRC10W Serie
PRC10W Serie Alternativansicht

Übersicht

  • 10 W
  • 18:1-Eingangsspannungsbereich
  • Geregelte Einzel-/Dualausgänge
  • Wirkungsgrad bis 88 %
  • Erfüllt EN 50155 mit externem Filter
  • Ein-/Aus-Fernsteuerung

Sicherheitskonformität

  • Sicherheitsstandards – 62368
  • Sicherheitszulassungen – CE, UKCA, UL/cUL

Dokumente

Beschreibung

Die Serie PRC10W ist ein einzeln/dual geregelter 10-W-DC-DC-Wandler, der für die Anforderungen von Eisenbahn- und anderen industriellen Anwendungen entwickelt wurde. Alle Modelle entsprechen EN 50155-Normen und bieten eine Vielzahl an Funktionen, darunter ein sehr großer Eingangsspannungsbereich von 8,5 bis 160 VDC, ein robuster Betriebstemperaturbereich und Wirkungsgrade von bis zu 88 %.

Technische Daten

  • Regelung
     
    Ja
  • Verpackung
     
    DIP
  • Isolierung (VDC)
     
    4200
  • Sicherheitsstandards
     
    62368
  • Abmessungen LxBxH (in)
     
    1,25 x 0,8 x 0,5
  • Abmessungen LxBxH (mm)
     
    31,8 x 20,3 x 12,7
  • Schutzmaßnahmen
     
    Überstrom-, Überspannungs-, Kurzschluss- und Unterspannungsschutz

ALLE MODELLE

Modellnummer Eingangsspannung (VDC) Leistung (W) Ausgangsspannung (VDC) Ausgangsstrom (A) Sicherheitszulassungen 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage Muster anfordern RFQ
PRC10W-72-D12 8.5–160 10 12/ -12 0.416/ -0.416 CE, UKCA, UL/cUL 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PRC10W-72-D12 Muster anfordern Angebot anfordern
PRC10W-72-D15 8.5–160 10 15/ -15 0.333/ -0.333 CE, UKCA, UL/cUL 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PRC10W-72-D15 Muster anfordern Angebot anfordern
PRC10W-72-D5 8.5–160 10 5/ -5 1/ -1 CE, UKCA, UL/cUL 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PRC10W-72-D5 Muster anfordern Angebot anfordern
PRC10W-72-S12 8.5–160 10 12 0.835 CE, UKCA, UL/cUL 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PRC10W-72-S12 Muster anfordern Angebot anfordern
PRC10W-72-S15 8.5–160 10 15 0.668 CE, UKCA, UL/cUL 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PRC10W-72-S15 Muster anfordern Angebot anfordern
PRC10W-72-S5 8.5–160 10 5 2 CE, UKCA, UL/cUL 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PRC10W-72-S5 Muster anfordern Angebot anfordern
 
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink