NRND

PQP3-M Serie

8-poliger isolierter DC/DC-Wandler (SMT)

Dieses Produkt wird nicht für neues Design empfohlen (Not Recommended for New Design, NRND) und die Verfügbarkeit ist auf die verbleibenden Bestände im Vertrieb beschränkt. Bitte besuchen Sie die parametrische Suche, um verfügbare Ersatzprodukte zu finden.

PQP3-M Serie
PQP3 Serie Alternativbild

Übersicht

  • 3 W
  • 2:1-Eingangsspannungsbereich
  • Geregelte Einzel-/Dualausgänge
  • 8-poliges Branchenstandard-SMT-Gehäuse
  • Geeignet für negative Ausgangsanwendungen (Modelle mit zwei Ausgängen)
  • Temperaturbereich -40 bis +85 °C

Sicherheitskonformität

Dokumente

Beschreibung

Die PQP3-M Serie von DC/DC-Wandlern bietet eine Leistung von 3 W, einen breiten Eingangsbereich von 2:1 und einen Betriebstemperaturbereich von -40 bis +85 °C in einem sehr kompakten SMT-Paket im „Würfelstil“. Der nach EN 62368-1 zertifizierte PQP3-M bietet eine ideale Lösung für Anwendungen mit extrem beengten Platzverhältnissen in den Bereichen Kommunikation, Instrumentierung und Industrieelektronik.

Technische Daten

  • Regelung
     
    Ja
  • Verpackung
     
    SMT
  • Isolierung (VDC)
     
    1500
  • Abmessungen LxBxH (in)
     
    0,59 x 0,55 x 0,36
  • Abmessungen LxBxH (mm)
     
    15 x 14 x 9,1
  • Schutzmaßnahmen
     
    Kurzschluss

ALLE MODELLE

Modellnummer Eingangsspannung (VDC) Leistung (W) Ausgangsspannung (VDC) Ausgangsstrom (A) 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage
PQP3-D12-S3-M 9–18 3 3.3 0.758 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PQP3-D12-S3-M
PQP3-D12-S5-M 9–18 3 5 0.6 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PQP3-D12-S5-M
PQP3-D12-S12-M 9–18 3 12 0.25 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PQP3-D12-S12-M
PQP3-D12-S15-M 9–18 3 15 0.2 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PQP3-D12-S15-M
PQP3-D12-S24-M 9–18 3 24 0.125 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PQP3-D12-S24-M
PQP3-D12-D5-M 9–18 3 5/ -5 0.3/ -0.3 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PQP3-D12-D5-M
PQP3-D12-D9-M 9–18 3 9/ -9 0.167/ -0.167 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PQP3-D12-D9-M
PQP3-D12-D12-M 9–18 3 12/ -12 0.125/ -0.125 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PQP3-D12-D12-M
PQP3-D12-D15-M 9–18 3 15/ -15 0.1/ -0.1 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PQP3-D12-D15-M
PQP3-D24-S3-M 18–36 3 3.3 0.758 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PQP3-D24-S3-M
PQP3-D24-S5-M 18–36 3 5 0.6 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PQP3-D24-S5-M
PQP3-D24-S12-M 18–36 3 12 0.25 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PQP3-D24-S12-M
PQP3-D24-S15-M 18–36 3 15 0.2 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PQP3-D24-S15-M
PQP3-D24-S24-M 18–36 3 24 0.125 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PQP3-D24-S24-M
PQP3-D24-D5-M 18–36 3 5/ -5 0.3/ -0.3 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PQP3-D24-D5-M
PQP3-D24-D9-M 18–36 3 9/ -9 0.167/ -0.167 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PQP3-D24-D9-M
PQP3-D24-D12-M 18–36 3 12/ -12 0.125/ -0.125 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PQP3-D24-D12-M
PQP3-D24-D15-M 18–36 3 15/ -15 0.1/ -0.1 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PQP3-D24-D15-M

NEWS UND RESSOURCEN

 
Powered by Translations.com GlobalLink Web SoftwarePowered by GlobalLink Web