Die PQP1-M Serie von DC/DC-Wandlern bietet eine Leistung von 1 W, einen breiten Eingangsbereich von 2:1 und einen Betriebstemperaturbereich von -40 bis +85 °C in einem sehr kompakten SMT-Paket im „Würfelstil“. Der nach EN 62368-1 zertifizierte PQP1-M bietet eine ideale Lösung für Anwendungen mit extrem beengten Platzverhältnissen in den Bereichen Kommunikation, Instrumentierung und Industrieelektronik.
Modellnummer | Eingangsspannung (VDC) | Leistung (W) | Ausgangsspannung (VDC) | Ausgangsstrom (A) |
---|---|---|---|---|
PQP1-D12-S3-M | 9–18 | 1 | 3.3 | 0.303 |
PQP1-D12-S5-M | 9–18 | 1 | 5 | 0.2 |
PQP1-D12-S12-M | 9–18 | 1 | 12 | 0.083 |
PQP1-D12-S15-M | 9–18 | 1 | 15 | 0.067 |
PQP1-D12-S24-M | 9–18 | 1 | 24 | 0.042 |
PQP1-D12-D5-M | 9–18 | 1 | 5/ -5 | 0.1/ -0.1 |
PQP1-D12-D9-M | 9–18 | 1 | 9/ -9 | 0.056/ -0.056 |
PQP1-D12-D12-M | 9–18 | 1 | 12/ -12 | 0.042/ -0.042 |
PQP1-D12-D15-M | 9–18 | 1 | 15/ -15 | 0.033/ -0.033 |
PQP1-D24-S3-M | 18–36 | 1 | 3.3 | 0.303 |
PQP1-D24-S5-M | 18–36 | 1 | 5 | 0.2 |
PQP1-D24-S12-M | 18–36 | 1 | 12 | 0.083 |
PQP1-D24-S15-M | 18–36 | 1 | 15 | 0.067 |
PQP1-D24-S24-M | 18–36 | 1 | 24 | 0.042 |
PQP1-D24-D5-M | 18–36 | 1 | 5/ -5 | 0.1/ -0.1 |
PQP1-D24-D9-M | 18–36 | 1 | 9/ -9 | 0.056/ -0.056 |
PQP1-D24-D12-M | 18–36 | 1 | 12/ -12 | 0.042/ -0.042 |
PQP1-D24-D15-M | 18–36 | 1 | 15/ -15 | 0.033/ -0.033 |