NRND

PQP1-D Serie

8-poliger isolierter DIP-DC/DC-Wandler

Dieses Produkt wird nicht für neues Design empfohlen (Not Recommended for New Design, NRND) und die Verfügbarkeit ist auf die verbleibenden Bestände im Vertrieb beschränkt. Bitte besuchen Sie die parametrische Suche, um verfügbare Ersatzprodukte zu finden.

PQP1-D Serie
PQP1-D Serie

Übersicht

  • 1 W
  • 2:1-Eingangsspannungsbereich
  • Geregelte Einzel-/Dualausgänge
  • 8-poliges Branchenstandard-DIP-Gehäuse
  • Geeignet für negative Ausgangsanwendungen (Modelle mit zwei Ausgängen)
  • Temperaturbereich -40 bis +85 °C

Sicherheitskonformität

Dokumente

Beschreibung

Die PQP1-D Serie von DC/DC-Wandlern bietet eine Leistung von 1 W, einen breiten Eingangsbereich von 2:1 und einen Betriebstemperaturbereich von -40 bis +85 °C in einem sehr kompakten DIP-Paket im „Würfelstil“. Der nach EN 62368-1 zertifizierte PQP1-D bietet eine ideale Lösung für Anwendungen mit extrem beengten Platzverhältnissen in den Bereichen Kommunikation, Instrumentierung und Industrieelektronik.

Technische Daten

  • Regelung
     
    Ja
  • Verpackung
     
    DIP
  • Isolierung (VDC)
     
    1500
  • Abmessungen LxBxH (in)
     
    0,55 x 0,55 x 0,35
  • Abmessungen LxBxH (mm)
     
    14 x 14 x 9
  • Schutzmaßnahmen
     
    Kurzschluss

ALLE MODELLE

Modellnummer Eingangsspannung (VDC) Leistung (W) Ausgangsspannung (VDC) Ausgangsstrom (A) 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage
PQP1-D12-S3-D 9–18 1 3.3 0.303 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PQP1-D12-S3-D
PQP1-D12-S5-D 9–18 1 5 0.2 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PQP1-D12-S5-D
PQP1-D12-S12-D 9–18 1 12 0.083 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PQP1-D12-S12-D
PQP1-D12-S15-D 9–18 1 15 0.067 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PQP1-D12-S15-D
PQP1-D12-S24-D 9–18 1 24 0.042 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PQP1-D12-S24-D
PQP1-D12-D5-D 9–18 1 5/ -5 0.1/ -0.1 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PQP1-D12-D5-D
PQP1-D12-D9-D 9–18 1 9/ -9 0.056/ -0.056 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PQP1-D12-D9-D
PQP1-D12-D12-D 9–18 1 12/ -12 0.042/ -0.042 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PQP1-D12-D12-D
PQP1-D12-D15-D 9–18 1 15/ -15 0.033/ -0.033 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PQP1-D12-D15-D
PQP1-D24-S3-D 18–36 1 3.3 0.303 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PQP1-D24-S3-D
PQP1-D24-S5-D 18–36 1 5 0.2 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PQP1-D24-S5-D
PQP1-D24-S12-D 18–36 1 12 0.083 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PQP1-D24-S12-D
PQP1-D24-S15-D 18–36 1 15 0.067 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PQP1-D24-S15-D
PQP1-D24-S24-D 18–36 1 24 0.042 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PQP1-D24-S24-D
PQP1-D24-D5-D 18–36 1 5/ -5 0.1/ -0.1 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PQP1-D24-D5-D
PQP1-D24-D9-D 18–36 1 9/ -9 0.056/ -0.056 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PQP1-D24-D9-D
PQP1-D24-D12-D 18–36 1 12/ -12 0.042/ -0.042 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PQP1-D24-D12-D
PQP1-D24-D15-D 18–36 1 15/ -15 0.033/ -0.033 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PQP1-D24-D15-D

NEWS UND RESSOURCEN

 
Powered by Translations.com GlobalLink Web SoftwarePowered by GlobalLink Web