NRND

PQMC3-S Serie

8-poliger isolierter DC/DC-Wandler (SIP)

Dieses Produkt wird nicht für neues Design empfohlen (Not Recommended for New Design, NRND) und die Verfügbarkeit ist auf die verbleibenden Bestände im Vertrieb beschränkt. Bitte besuchen Sie die parametrische Suche, um verfügbare Ersatzprodukte zu finden.

Übersicht

  • 3 W
  • 2:1-Eingangsspannungsbereich
  • Geregelte Einzel-/Dualausgänge
  • 8-poliges Branchenstandard-SIP-Gehäuse
  • Ein-/Aus-Fernsteuerung
  • Temperaturbereich -40 bis +105 °C
  • Niedrige Leistungsaufnahme bei Nulllast

Sicherheitskonformität

Dokumente

Beschreibung

Die Serie PQMC3-S ist ein kompakter, regulierter DC/DC-Wandler mit 3 W Ausgangsleistung über einen großen Temperaturbereich von -40 bis +105 °C. Mit einem 2:1 Eingang und Schaltkreisschutz bieten diese Kleinleistungs-DC/DC-Wandler eine robuste, stromsparende Lösung für eine Vielzahl von Anwendungen in den Bereichen Industrie, Test-/Messtechnik und Telekommunikation.

Technische Daten

  • Regelung
     
    Ja
  • Verpackung
     
    SIP
  • Isolierung (VDC)
     
    1500
  • Abmessungen LxBxH (in)
     
    0,866 x 0,374 x 0,472
  • Abmessungen LxBxH (mm)
     
    22 x 9,5 x 12
  • Schutzmaßnahmen
     
    Kurzschluss

ALLE MODELLE

Modellnummer Eingangsspannung (VDC) Leistung (W) Ausgangsspannung (VDC) Ausgangsstrom (A) 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage
PQMC3-D5-S5-S 4.5–9 2.5 5 0.5 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PQMC3-D5-S5-S
PQMC3-D5-S9-S 4.5–9 2.5 9 0.278 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PQMC3-D5-S9-S
PQMC3-D5-S12-S 4.5–9 2.5 12 0.208 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PQMC3-D5-S12-S
PQMC3-D5-S15-S 4.5–9 2.5 15 0.167 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PQMC3-D5-S15-S
PQMC3-D5-D5-S 4.5–9 2.5 5/ -5 0.25/ -0.25 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PQMC3-D5-D5-S
PQMC3-D5-D12-S 4.5–9 2.5 12/ -12 0.104/ -0.104 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PQMC3-D5-D12-S
PQMC3-D5-D15-S 4.5–9 2.5 15/ -15 0.083/ -0.083 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PQMC3-D5-D15-S
PQMC3-D12-S3-S 9–18 2.5 3.3 0.758 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PQMC3-D12-S3-S
PQMC3-D12-S5-S 9–18 3 5 0.6 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PQMC3-D12-S5-S
PQMC3-D12-S9-S 9–18 3 9 0.333 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PQMC3-D12-S9-S
PQMC3-D12-S12-S 9–18 3 12 0.25 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PQMC3-D12-S12-S
PQMC3-D12-S15-S 9–18 3 15 0.2 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PQMC3-D12-S15-S
PQMC3-D12-S24-S 9–18 3 24 0.125 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PQMC3-D12-S24-S
PQMC3-D12-D5-S 9–18 3 5/ -5 0.3/ -0.3 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PQMC3-D12-D5-S
PQMC3-D12-D12-S 9–18 3 12/ -12 0.125/ -0.125 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PQMC3-D12-D12-S
PQMC3-D12-D15-S 9–18 3 15/ -15 0.1/ -0.1 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PQMC3-D12-D15-S
PQMC3-D24-S3-S 18–36 2.5 3 0.758 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PQMC3-D24-S3-S
PQMC3-D24-S5-S 18–36 3 5 0.6 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PQMC3-D24-S5-S
PQMC3-D24-S9-S 18–36 3 9 0.333 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PQMC3-D24-S9-S
PQMC3-D24-S12-S 18–36 3 12 0.25 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PQMC3-D24-S12-S
PQMC3-D24-S15-S 18–36 3 15 0.2 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PQMC3-D24-S15-S
PQMC3-D24-S24-S 18–36 3 24 0.125 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PQMC3-D24-S24-S
PQMC3-D24-D5-S 18–36 3 5/ -5 0.3/ -0.3 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PQMC3-D24-D5-S
PQMC3-D24-D9-S 18–36 3 9/ -9 0.167/ -0.167 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PQMC3-D24-D9-S
PQMC3-D24-D12-S 18–36 3 12/ -12 0.125/ -0.125 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PQMC3-D24-D12-S
PQMC3-D24-D15-S 18–36 3 15/ -15 0.1/ -0.1 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PQMC3-D24-D15-S
PQMC3-D48-S3-S 36–75 2.5 3 0.758 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PQMC3-D48-S3-S
PQMC3-D48-S5-S 36–75 3 5 0.6 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PQMC3-D48-S5-S
PQMC3-D48-S12-S 36–75 3 12 0.25 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PQMC3-D48-S12-S
PQMC3-D48-S15-S 36–75 3 15 0.2 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PQMC3-D48-S15-S
PQMC3-D48-S24-S 36–75 3 24 0.125 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PQMC3-D48-S24-S
PQMC3-D48-D5-S 36–75 3 5/ -5 0.3/ -0.3 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PQMC3-D48-D5-S
PQMC3-D48-D12-S 36–75 3 12/ -12 0.125/ -0.125 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PQMC3-D48-D12-S
PQMC3-D48-D15-S 36–75 3 15/ -15 0.1/ -0.1 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PQMC3-D48-D15-S

NEWS UND RESSOURCEN

 
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink