PQM1-M Serie
PQM1-M Serie Alternativansicht

Übersicht

  • 1 W
  • 1:1 Eingangsbereich
  • Geregelter Einzelausgang
  • 10-poliges Branchenstandard-SMT-Gehäuse
  • Temperaturbereich -40 bis +85 °C
  • Niedrige Leistungsaufnahme bei Nulllast
  • Wirkungsgrad bis 75 %

Sicherheitskonformität

Dokumente

Beschreibung

Die Serie PQM1-M ist eine geregelte DC/DC-Wandler-Serie, die entwickelt wurde, um eine wirtschaftliche und zuverlässige Lösung für die Wandlung und/oder Isolation von DC-Versorgungsschienen in einem verteilten Stromversorgungssystem bereitzustellen. Diese Kleinleistungs-DC/DC-Wandler sind in einem kompakten SMT-Gehäuse untergebracht und haben einen großen Betriebstemperaturbereich von -40 bis +85 °C. Sie sind eine zuverlässige Lösung für High-Volume-Anwendungen in den Bereichen Industrie, Sicherheit, Automatisierungstechnik und Telekommunikation.

Technische Daten

  • Regelung
     
    Ja
  • Verpackung
     
    SMT
  • Isolierung (VDC)
     
    1500
  • Abmessungen LxBxH (in)
     
    0,6 x 0,44 x 0,285
  • Abmessungen LxBxH (mm)
     
    15,24 x 11,2 x 7,25
  • Schutzmaßnahmen
     
    Kurzschluss

ALLE MODELLE

Modellnummer Eingangsspannung (VDC) Leistung (W) Ausgangsspannung (VDC) Ausgangsstrom (A) 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage
PQM1-S12-S9-M 11.4–12.6 1 9 0.111 3D-Modell PCB-Footprint --
PQM1-S24-S9-M 22.8–25.2 1 9 0.111 3D-Modell PCB-Footprint --
 
Powered by Translations.com GlobalLink Web SoftwarePowered by GlobalLink Web