NRND

PQDE6W-T Serie

Isolierter DC/DC-Wandler für Chassisbefestigung

Dieses Produkt wird nicht für neues Design empfohlen (Not Recommended for New Design, NRND) und die Verfügbarkeit ist auf die verbleibenden Bestände im Vertrieb beschränkt. Bitte besuchen Sie die parametrische Suche, um verfügbare Ersatzprodukte zu finden.

PQDE6W-T Serie
PQDE6W-T Serie Alternativansicht

Übersicht

  • 6 W
  • 4:1-Eingangsspannungsbereich
  • Geregelte Einzel-/Dualausgänge
  • Kompaktes Chassisbefestigungspaket
  • Temperaturbereich -40 bis +85 °C
  • Wirkungsgrad bis 88 %

Sicherheitskonformität

  • Sicherheitszulassungen – CE

Dokumente

Beschreibung

Die PQDE6W-T-Serie mit 6 W Dauerleistung ist eine Familie isolierter DC/DC-Wandler mit einem Eingangsspannungsbereich von 4:1 und einem Wirkungsgrad von bis zu 88 %. Die Serie ist in einem kompakten Chassisbefestigungspaket montiert, das für eine einfache Installation und einen Betriebstemperaturbereich von -40 bis +85 °C ausgelegt ist. Geeignet für konvektionsgekühlte Geräte und Anwendungen wie Mikrocontroller, Datenkommunikation, Telekommunikation, Fernsensorik und tragbare Elektronik.

Technische Daten

  • Regelung
     
    Ja
  • Verpackung
     
    Chassisbefestigung
  • Isolierung (VDC)
     
    1500
  • Abmessungen LxBxH (in)
     
    2,99 x 1,24 x 0,835
  • Abmessungen LxBxH (mm)
     
    76 x 31,5 x 21,2
  • Schutzmaßnahmen
     
    Überströme, Überspannung, Kurzschluss

ALLE MODELLE

Modellnummer Eingangsspannung (VDC) Leistung (W) Ausgangsspannung (VDC) Ausgangsstrom (A) Sicherheitszulassungen 3D-Modell Bestandsabfrage
PQDE6W-Q24-S3-T 9–36 4.95 3.3 1.5 -- 3D-Modell Bestandsabfrage PQDE6W-Q24-S3-T
PQDE6W-Q24-S5-T 9–36 6 5 1.2 -- 3D-Modell Bestandsabfrage PQDE6W-Q24-S5-T
PQDE6W-Q24-S9-T 9–36 6 9 0.667 -- 3D-Modell Bestandsabfrage PQDE6W-Q24-S9-T
PQDE6W-Q24-S12-T 9–36 6 12 0.5 -- 3D-Modell Bestandsabfrage PQDE6W-Q24-S12-T
PQDE6W-Q24-S15-T 9–36 6 15 0.4 -- 3D-Modell Bestandsabfrage PQDE6W-Q24-S15-T
PQDE6W-Q24-S24-T 9–36 6 24 0.25 -- 3D-Modell Bestandsabfrage PQDE6W-Q24-S24-T
PQDE6W-Q24-D5-T 9–36 6 5/ -5 0.6/ -0.6 -- 3D-Modell Bestandsabfrage PQDE6W-Q24-D5-T
PQDE6W-Q24-D12-T 9–36 6 12/ -12 0.25/ -0.25 -- 3D-Modell Bestandsabfrage PQDE6W-Q24-D12-T
PQDE6W-Q24-D15-T 9–36 6 15/ -15 0.2/ -0.2 -- 3D-Modell Bestandsabfrage PQDE6W-Q24-D15-T
PQDE6W-Q24-D24-T 9–36 6 24/ -24 0.125/ -0.125 -- 3D-Modell Bestandsabfrage PQDE6W-Q24-D24-T
PQDE6W-Q48-S3-T 18–75 4.95 3.3 1.5 CE 3D-Modell Bestandsabfrage PQDE6W-Q48-S3-T
PQDE6W-Q48-S5-T 18–75 6 5 1.2 CE 3D-Modell Bestandsabfrage PQDE6W-Q48-S5-T
PQDE6W-Q48-S12-T 18–75 6 12 0.5 CE 3D-Modell Bestandsabfrage PQDE6W-Q48-S12-T
PQDE6W-Q48-S15-T 18–75 6 15 0.4 CE 3D-Modell --
PQDE6W-Q48-S24-T 18–75 6 24 0.25 CE 3D-Modell Bestandsabfrage PQDE6W-Q48-S24-T
PQDE6W-Q48-D5-T 18–75 6 5/ -5 0.6/ -0.6 CE 3D-Modell Bestandsabfrage PQDE6W-Q48-D5-T
PQDE6W-Q48-D12-T 18–75 6 12/ -12 0.25/ -0.25 CE 3D-Modell Bestandsabfrage PQDE6W-Q48-D12-T
PQDE6W-Q48-D15-T 18–75 6 15/ -15 0.2/ -0.2 CE 3D-Modell Bestandsabfrage PQDE6W-Q48-D15-T
 
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink