Die PQDE6W-T-Serie mit 6 W Dauerleistung ist eine Familie isolierter DC/DC-Wandler mit einem Eingangsspannungsbereich von 4:1 und einem Wirkungsgrad von bis zu 88 %. Die Serie ist in einem kompakten Chassisbefestigungspaket montiert, das für eine einfache Installation und einen Betriebstemperaturbereich von -40 bis +85 °C ausgelegt ist. Geeignet für konvektionsgekühlte Geräte und Anwendungen wie Mikrocontroller, Datenkommunikation, Telekommunikation, Fernsensorik und tragbare Elektronik.
Modellnummer | Eingangsspannung (VDC) | Leistung (W) | Ausgangsspannung (VDC) | Ausgangsstrom (A) | Sicherheitszulassungen |
---|---|---|---|---|---|
PQDE6W-Q24-S3-T | 9–36 | 4.95 | 3.3 | 1.5 | -- |
PQDE6W-Q24-S5-T | 9–36 | 6 | 5 | 1.2 | -- |
PQDE6W-Q24-S9-T | 9–36 | 6 | 9 | 0.667 | -- |
PQDE6W-Q24-S12-T | 9–36 | 6 | 12 | 0.5 | -- |
PQDE6W-Q24-S15-T | 9–36 | 6 | 15 | 0.4 | -- |
PQDE6W-Q24-S24-T | 9–36 | 6 | 24 | 0.25 | -- |
PQDE6W-Q24-D5-T | 9–36 | 6 | 5/ -5 | 0.6/ -0.6 | -- |
PQDE6W-Q24-D12-T | 9–36 | 6 | 12/ -12 | 0.25/ -0.25 | -- |
PQDE6W-Q24-D15-T | 9–36 | 6 | 15/ -15 | 0.2/ -0.2 | -- |
PQDE6W-Q24-D24-T | 9–36 | 6 | 24/ -24 | 0.125/ -0.125 | -- |
PQDE6W-Q48-S3-T | 18–75 | 4.95 | 3.3 | 1.5 | CE |
PQDE6W-Q48-S5-T | 18–75 | 6 | 5 | 1.2 | CE |
PQDE6W-Q48-S12-T | 18–75 | 6 | 12 | 0.5 | CE |
PQDE6W-Q48-S15-T | 18–75 | 6 | 15 | 0.4 | CE |
PQDE6W-Q48-S24-T | 18–75 | 6 | 24 | 0.25 | CE |
PQDE6W-Q48-D5-T | 18–75 | 6 | 5/ -5 | 0.6/ -0.6 | CE |
PQDE6W-Q48-D12-T | 18–75 | 6 | 12/ -12 | 0.25/ -0.25 | CE |
PQDE6W-Q48-D15-T | 18–75 | 6 | 15/ -15 | 0.2/ -0.2 | CE |