NRND

PQDE6W-Q110-DIN Serie

Isolierter DC/DC-Wandler für DIN-Schienennetzteile

Dieses Produkt wird nicht für neues Design empfohlen (Not Recommended for New Design, NRND) und die Verfügbarkeit ist auf die verbleibenden Bestände im Vertrieb beschränkt. Bitte besuchen Sie die parametrische Suche, um verfügbare Ersatzprodukte zu finden.

PQDE6W-Q110-DIN Serie
PQDE6W-Q110-DIN Serie mit Kühlkörper
PQDE6W-Q110-DIN Serie Untenansicht

Übersicht

  • 6 W
  • 4:1-Eingangsspannungsbereich
  • Geregelte Einzel-/Dualausgänge
  • Temperaturbereich -40 bis +85 °C
  • Erfüllt die Bahnnorm EN50155

Sicherheitskonformität

  • Sicherheitsstandards – 62368
  • Sicherheitszulassungen – CE

Dokumente

Beschreibung

Mit einer Dauerleistung von 6 W ist die Serie PQDE6W-Q110-DIN eine Familie von isolierten DC/DC-Wandlern mit einem Eingangsspannungsbereich von 4:1, die für die Bahnnorm EN50155 ausgelegt sind und sowohl einen einfachen als auch einen doppelten geregelten Ausgang bieten. Die Serie ist in einem kompakten DIN-Schienengehäuse untergebracht und bietet einen Betriebstemperaturbereich von -40 bis +85 °C. Sie ist für den einfachen Einbau in Schaltschränken konzipiert und eignet sich ideal für den Einsatz in rauen Umgebungen, einschließlich der Fabrikautomation und industrieller Steuerungsanwendungen.

Technische Daten

  • Regelung
     
    Ja
  • Verpackung
     
    DIN-Schienennetzteile
  • Isolierung (VDC)
     
    2250
  • Sicherheitsstandards
     
    62368
  • Abmessungen LxBxH (in)
     
    3 x 1,24 x 1,02
  • Abmessungen LxBxH (mm)
     
    76 x 31,5 x 25,8
  • Schutzmaßnahmen
     
    Überströme, Überspannung, Kurzschluss

Optionen

  • Wärmeableiter

ALLE MODELLE

Modellnummer Eingangsspannung (VDC) Leistung (W) Ausgangsspannung (VDC) Ausgangsstrom (A) Sicherheitszulassungen 3D-Modell Bestandsabfrage
PQDE6W-Q110-S5-DIN 40–160 6 5 1.2 CE 3D-Modell Bestandsabfrage PQDE6W-Q110-S5-DIN
PQDE6W-Q110-S12-DIN 40–160 6 12 0.5 CE 3D-Modell Bestandsabfrage PQDE6W-Q110-S12-DIN
PQDE6W-Q110-S15-DIN 40–160 6 15 0.4 CE 3D-Modell --
PQDE6W-Q110-S24-DIN 40–160 6 24 0.25 CE 3D-Modell Bestandsabfrage PQDE6W-Q110-S24-DIN
PQDE6W-Q110-D5-DIN 40–160 6 5/ -5 0.6/ -0.6 CE 3D-Modell --
PQDE6W-Q110-D12-DIN 40–160 6 12/ -12 0.25/ -0.25 CE 3D-Modell --
PQDE6W-Q110-D15-DIN 40–160 6 15/ -15 0.2/ -0.2 CE 3D-Modell --
 
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink