Empfohlener Ersatz
Datenblatt
Mit einer Dauerleistung von 6 W ist die Serie PQDE6W-Q110-T eine Familie von isolierten DC/DC-Wandlern mit einem Eingangsspannungsbereich von 4:1, die für die Bahnnorm EN50155 ausgelegt sind und sowohl einen einfachen als auch einen doppelten geregelten Ausgang bieten. Die Serie ist in einem kompakten Chassisbefestigungspaket montiert, das für eine einfache Installation und einen Betriebstemperaturbereich von -40 bis +85 °C ausgelegt ist. Geeignet für konvektionsgekühlte Geräte und Anwendungen wie Mikrocontroller, Datenkommunikation, Telekommunikation, Fernsensorik und tragbare Elektronik.
Modellnummer | Eingangsspannung (VDC) | Leistung (W) | Ausgangsspannung (VDC) | Ausgangsstrom (A) | Sicherheitszulassungen |
---|---|---|---|---|---|
PQDE6W-Q110-S5-T | 40–160 | 6 | 5 | 1.2 | CE |
PQDE6W-Q110-S12-T | 40–160 | 6 | 12 | 0.5 | CE |
PQDE6W-Q110-S15-T | 40–160 | 6 | 15 | 0.4 | CE |
PQDE6W-Q110-S24-T | 40–160 | 6 | 24 | 0.25 | CE |
PQDE6W-Q110-D5-T | 40–160 | 6 | 5/ -5 | 0.6/ -0.6 | CE |
PQDE6W-Q110-D12-T | 40–160 | 6 | 12/ -12 | 0.25/ -0.25 | CE |
PQDE6W-Q110-D15-T | 40–160 | 6 | 15/ -15 | 0.2/ -0.2 | CE |