Empfohlener Ersatz
Datenblatt
Mit einer Dauerleistung von 6 W ist die Serie PQDE6W-Q110-DIN eine Familie von isolierten DC/DC-Wandlern mit einem Eingangsspannungsbereich von 4:1, die für die Bahnnorm EN50155 ausgelegt sind und sowohl einen einfachen als auch einen doppelten geregelten Ausgang bieten. Die Serie ist in einem kompakten DIN-Schienengehäuse untergebracht und bietet einen Betriebstemperaturbereich von -40 bis +85 °C. Sie ist für den einfachen Einbau in Schaltschränken konzipiert und eignet sich ideal für den Einsatz in rauen Umgebungen, einschließlich der Fabrikautomation und industrieller Steuerungsanwendungen.
Modellnummer | Eingangsspannung (VDC) | Leistung (W) | Ausgangsspannung (VDC) | Ausgangsstrom (A) | Sicherheitszulassungen |
---|---|---|---|---|---|
PQDE6W-Q110-S5-DIN | 40–160 | 6 | 5 | 1.2 | CE |
PQDE6W-Q110-S12-DIN | 40–160 | 6 | 12 | 0.5 | CE |
PQDE6W-Q110-S15-DIN | 40–160 | 6 | 15 | 0.4 | CE |
PQDE6W-Q110-S24-DIN | 40–160 | 6 | 24 | 0.25 | CE |
PQDE6W-Q110-D5-DIN | 40–160 | 6 | 5/ -5 | 0.6/ -0.6 | CE |
PQDE6W-Q110-D12-DIN | 40–160 | 6 | 12/ -12 | 0.25/ -0.25 | CE |
PQDE6W-Q110-D15-DIN | 40–160 | 6 | 15/ -15 | 0.2/ -0.2 | CE |