Empfohlener Ersatz
Datenblatt
Die Serie PQD10W-D mit 10 W Dauerleistung ist eine Familie isolierter DC/DC-Wandler in einem gekapselten standardmäßigen Gehäuse von 2,5 cm x 2,5 cm. Diese Low-Profile-Module verfügen über einen doppelt geregelten Ausgang, einen ultraweiten 4:1-Eingangsspannungsbereich und eine EN 62368-1-Zulassung. Die Serie ist in einem kompakten DIP-Gehäuse untergebracht und bietet einen Betriebstemperaturbereich von -40 bis +85 °C. Geeignet für konvektionsgekühlte Geräte und Anwendungen wie Mikro- und Industrie-Controller, Datenkommunikation, Telekommunikation, ferngesteuerte Sensorsysteme und Industrieausrüstung.
Modellnummer | Eingangsspannung (VDC) | Leistung (W) | Ausgangsspannung (VDC) | Ausgangsstrom (A) | Sicherheitszulassungen |
---|---|---|---|---|---|
PQD10W-Q48-D55-D | 18–75 | 10 | 5/ 5 | 1/ 1 | CE |
PQD10W-Q48-D512-D | 18–75 | 10 | 5/ 12 | 1/ 0.417 | CE |
PQD10W-Q48-D524-D | 18–75 | 10 | 5/ 24 | 1/ 0.209 | CE |