NRND

PQD10W-D Serie

Isolierter DIP-DC/DC-Wandler 25,4 mm x 25,4 mm

Dieses Produkt wird nicht für neues Design empfohlen (Not Recommended for New Design, NRND) und die Verfügbarkeit ist auf die verbleibenden Bestände im Vertrieb beschränkt. Bitte besuchen Sie die parametrische Suche, um verfügbare Ersatzprodukte zu finden.

PQD10W-D Serie
PQD10W-D Serie Alternativansicht
PQD10W-D Serie Pinansicht

Übersicht

  • 10 W
  • 4:1-Eingangsspannungsbereich
  • Doppelter positiver Ausgang mit asymmetrischen Optionen
  • Geregelter Doppelausgang
  • Standardmäßiges Gehäuse von 2,5 cm x 2,5 cm
  • Temperaturbereich -40 bis +85 °C

Sicherheitskonformität

  • Sicherheitsstandards – 62368
  • Sicherheitszulassungen – CE

Dokumente

Beschreibung

Die Serie PQD10W-D mit 10 W Dauerleistung ist eine Familie isolierter DC/DC-Wandler in einem gekapselten standardmäßigen Gehäuse von 2,5 cm x 2,5 cm. Diese Low-Profile-Module verfügen über einen doppelt geregelten Ausgang, einen ultraweiten 4:1-Eingangsspannungsbereich und eine EN 62368-1-Zulassung. Die Serie ist in einem kompakten DIP-Gehäuse untergebracht und bietet einen Betriebstemperaturbereich von -40 bis +85 °C. Geeignet für konvektionsgekühlte Geräte und Anwendungen wie Mikro- und Industrie-Controller, Datenkommunikation, Telekommunikation, ferngesteuerte Sensorsysteme und Industrieausrüstung.

Technische Daten

  • Regelung
     
    Ja
  • Verpackung
     
    DIP
  • Isolierung (VDC)
     
    1500
  • Sicherheitsstandards
     
    62368
  • Abmessungen LxBxH (in)
     
    1 x 1 x 0,461 Zoll
  • Abmessungen LxBxH (mm)
     
    25,4 x 25,4 x 11,7
  • Schutzmaßnahmen
     
    Eingang Unterspannung, Überströme, Überspannung, Kurzschluss

ALLE MODELLE

Modellnummer Eingangsspannung (VDC) Leistung (W) Ausgangsspannung (VDC) Ausgangsstrom (A) Sicherheitszulassungen 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage
PQD10W-Q48-D55-D 18–75 10 5/ 5 1/ 1 CE 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PQD10W-Q48-D55-D
PQD10W-Q48-D512-D 18–75 10 5/ 12 1/ 0.417 CE 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PQD10W-Q48-D512-D
PQD10W-Q48-D524-D 18–75 10 5/ 24 1/ 0.209 CE 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PQD10W-Q48-D524-D
 
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink