NRND

PQC50-O Serie

8-poliger isolierter DIP-DC/DC-Wandler

Dieses Produkt wird nicht für neues Design empfohlen (Not Recommended for New Design, NRND) und die Verfügbarkeit ist auf die verbleibenden Bestände im Vertrieb beschränkt. Bitte besuchen Sie die parametrische Suche, um verfügbare Ersatzprodukte zu finden.

PQC50-O Serie
PQC50-O Serie Alternativansicht

Übersicht

  • 50 W
  • 2:1-Eingangsspannungsbereich
  • Geregelter Einzelausgang
  • Industriestandard DOSA 1/16-Brick
  • Temperaturbereich -40 bis +85 °C
  • Ein-/Aus-Fernsteuerung

Sicherheitskonformität

  • Sicherheitsstandards – 62368
  • Sicherheitszulassungen – CE, UKCA

Dokumente

Beschreibung

Die Serie PQC50-O ist ein kompakter, regulierter DC/DC-Wandler mit 50 W Ausgangsleistung über einen großen Temperaturbereich von -40 bis +85 °C. Mit einem 2:1-Eingangsbereich, einer ferngesteuerten Ein-/Ausschaltung und einer Vielzahl von Schutzfunktionen bieten diese DC/DC-Wandler eine robuste, stromsparende Lösung für eine Vielzahl von Anwendungen in den Bereichen Industrie, Test-/Messtechnik und Telekommunikation.

Technische Daten

  • Regelung
     
    Ja
  • Verpackung
     
    DIP
  • Isolierung (VDC)
     
    1500
  • Sicherheitsstandards
     
    62368
  • Abmessungen LxBxH (in)
     
    1,3 x 0,9 x 0,382
  • Abmessungen LxBxH (mm)
     
    33,02 x 22,86 x 9,7
  • Schutzmaßnahmen
     
    Eingangsunterspannung, Ausgangskurzschluss, Überstrom, Überspannung

ALLE MODELLE

Modellnummer Eingangsspannung (VDC) Leistung (W) Ausgangsspannung (VDC) Ausgangsstrom (A) Sicherheitszulassungen 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage
PQC50-48-S5-O 36–75 50 5 10 CE, UKCA 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PQC50-48-S5-O
PQC50-48-S12-O 36–75 50 12 4.17 CE, UKCA 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PQC50-48-S12-O
 
Powered by Translations.com GlobalLink Web SoftwarePowered by GlobalLink Web