Die Serie PQB3-D ist ein kompakter, regulierter DC/DC-Wandler mit 3 W Ausgangsleistung über einen großen Temperaturbereich von -40 bis +105 °C. Mit einem 2:1 Eingang und Schaltkreisschutz bieten diese Kleinleistungs-DC/DC-Wandler eine robuste, stromsparende Lösung für eine Vielzahl von Anwendungen in den Bereichen Industrie, Test-/Messtechnik und Telekommunikation.
Modellnummer | Eingangsspannung (VDC) | Leistung (W) | Ausgangsspannung (VDC) | Ausgangsstrom (A) | Sicherheitszulassungen |
---|---|---|---|---|---|
PQB3-D5-S5-D | 4.5–9 | 3 | 5 | 0.6 | -- |
PQB3-D5-S12-D | 4.5–9 | 3 | 12 | 0.25 | -- |
PQB3-D5-S15-D | 4.5–9 | 3 | 15 | 0.2 | -- |
PQB3-D5-D5-D | 4.5–9 | 3 | 5/ -5 | 0.3/ -0.3 | -- |
PQB3-D5-D12-D | 4.5–9 | 3 | 12/ -12 | 0.125/ -0.125 | -- |
PQB3-D5-D15-D | 4.5–9 | 3 | 15/ -15 | 0.1/ -0.1 | -- |
PQB3-D12-S3-D | 9–18 | 3 | 3.3 | 0.909 | -- |
PQB3-D12-S5-D | 9–18 | 3 | 5 | 0.6 | -- |
PQB3-D12-S12-D | 9–18 | 3 | 12 | 0.25 | -- |
PQB3-D12-S15-D | 9–18 | 3 | 15 | 0.2 | -- |
PQB3-D12-S24-D | 9–18 | 3 | 24 | 0.125 | -- |
PQB3-D12-D5-D | 9–18 | 3 | 5/ -5 | 0.3/ -0.3 | -- |
PQB3-D12-D9-D | 9–18 | 3 | 9/ -9 | 0.166/ -0.166 | -- |
PQB3-D12-D12-D | 9–18 | 3 | 12/ -12 | 0.125/ -0.125 | -- |
PQB3-D12-D15-D | 9–18 | 3 | 15/ -15 | 0.1/ -0.1 | -- |
PQB3-D24-S3-D | 18–36 | 3 | 3.3 | 0.909 | -- |
PQB3-D24-S5-D | 18–36 | 3 | 5 | 0.6 | UL/cUL |
PQB3-D24-S12-D | 18–36 | 3 | 12 | 0.25 | -- |
PQB3-D24-S15-D | 18–36 | 3 | 15 | 0.2 | -- |
PQB3-D24-S24-D | 18–36 | 3 | 24 | 0.125 | -- |
PQB3-D24-D5-D | 18–36 | 3 | 5/ -5 | 0.3/ -0.3 | -- |
PQB3-D24-D12-D | 18–36 | 3 | 12/ -12 | 0.125/ -0.125 | -- |
PQB3-D24-D15-D | 18–36 | 3 | 15/ -15 | 0.1/ -0.1 | -- |
PQB3-D48-S3-D | 36–75 | 3 | 3.3 | 0.909 | -- |
PQB3-D48-S5-D | 36–75 | 3 | 5 | 0.6 | -- |
PQB3-D48-S12-D | 36–75 | 3 | 12 | 0.25 | -- |
PQB3-D48-S15-D | 36–75 | 3 | 15 | 0.2 | -- |
PQB3-D48-D5-D | 36–75 | 3 | 5/ -5 | 0.3/ -0.3 | -- |
PQB3-D48-D12-D | 36–75 | 3 | 12/ -12 | 0.125/ -0.125 | -- |
PQB3-D48-D15-D | 36–75 | 3 | 15/ -15 | 0.1/ -0.1 | -- |