PQAE50-U Serie
PQAE50-U Serie Alternativansicht

Übersicht

  • 50 W
  • 2:1-Eingangsspannungsbereich
  • Geregelter Einzelausgang
  • Temperaturbereich -40 bis +105 °C
  • Wirkungsgrad bis 92 %
  • Ein-/Aus-Fernsteuerung
  • Eingangs-/Ausgangsverbindungen auf derselben Seite

Sicherheitskonformität

  • Sicherheitsstandards – 62368
  • Sicherheitszulassungen – CE, UKCA

Dokumente

Beschreibung

Die Serie PQAE50-U ist ein hocheffizienter isolierter DC/DC-Wandler in einem kompakten U-Gehäuse, das für einfache Installation konzipiert wurde. Mit einem Betriebstemperaturbereich von -40 bis +105 °C und einer Vielzahl von Schutzfunktionen. Dieser Konverter eignet sich ideal für den Einsatz in rauen Industrieumgebungen und Telekommunikationsanwendungen. 

Technische Daten

  • Regelung
     
    Ja
  • Verpackung
     
    Chassisbefestigung
  • Isolierung (VDC)
     
    1500
  • Sicherheitsstandards
     
    62368
  • Abmessungen LxBxH (in)
     
    2,16 x 2,06 x 0,75
  • Abmessungen LxBxH (mm)
     
    55 x 52,3 x 19
  • Schutzmaßnahmen
     
    Überströme, Überspannung, Kurzschluss

ALLE MODELLE

Modellnummer Eingangsspannung (VDC) Leistung (W) Ausgangsspannung (VDC) Ausgangsstrom (A) Sicherheitszulassungen 3D-Modell Bestandsabfrage
PQAE50-D24-S3-U 18–36 33 3.3 10 -- 3D-Modell Bestandsabfrage PQAE50-D24-S3-U
PQAE50-D24-S5-U 18–36 50 5 10 -- 3D-Modell Bestandsabfrage PQAE50-D24-S5-U
PQAE50-D24-S12-U 18–36 50 12 4.167 -- 3D-Modell Bestandsabfrage PQAE50-D24-S12-U
PQAE50-D24-S15-U 18–36 50 15 3.33 -- 3D-Modell Bestandsabfrage PQAE50-D24-S15-U
PQAE50-D24-S24-U 18–36 50 24 2.083 -- 3D-Modell Bestandsabfrage PQAE50-D24-S24-U
PQAE50-D48-S3-U 36–75 33 3.3 10 CE, UKCA 3D-Modell Bestandsabfrage PQAE50-D48-S3-U
PQAE50-D48-S5-U 36–75 50 5 10 CE, UKCA 3D-Modell Bestandsabfrage PQAE50-D48-S5-U
PQAE50-D48-S12-U 36–75 50 12 4.167 CE, UKCA 3D-Modell Bestandsabfrage PQAE50-D48-S12-U
PQAE50-D48-S15-U 36–75 50 15 3.33 CE, UKCA 3D-Modell Bestandsabfrage PQAE50-D48-S15-U
PQAE50-D48-S24-U 36–75 50 24 2.083 CE, UKCA 3D-Modell Bestandsabfrage PQAE50-D48-S24-U
 
Powered by Translations.com GlobalLink Web SoftwarePowered by GlobalLink Web