NRND Produktsymbol

PGNP2-S Serie

9-poliger isolierter DC/DC-Wandler (SIP)

Dieses Produkt wird nicht für neues Design empfohlen (Not Recommended for New Design, NRND) und die Verfügbarkeit ist auf die verbleibenden Bestände im Vertrieb beschränkt. Bitte besuchen Sie die parametrische Suche, um verfügbare Ersatzprodukte zu finden.

PGNP2-S Serie
PGNP2-S Serie Alternativansicht

Übersicht

  • 2 W
  • 1:1 Eingangsbereich
  • Ungeregelte Einzel-/Dualausgänge
  • Temperaturbereich -40 bis +105 °C
  • Leckstrom unter 2 μA
  • Verstärkte Isolierung

Sicherheitskonformität

  • Sicherheitsstandards – 60601
  • Sicherheitszulassungen – CE, UKCA, UL/cUL

Dokumente

Beschreibung

Die PGNP2-S Serie von DC/DC-Wandlern bietet eine Leistung von 2 W, einen breiten Eingangsbereich von 1:1 und einen Betriebstemperaturbereich von -40 bis +105 °C. Diese in einem kompakten SIP-Gehäuse untergebrachten isolierten Module sind nach EN 60601-1 und UL 60601-1 zertifiziert und damit eine ideale Lösung für medizinische Instrumente, Unterhaltungselektronik, das Aufladen von Fahrzeugen und industrielle Elektronikanwendungen.

Technische Daten

  • Regelung
     
    Nein
  • Verpackung
     
    SIP
  • Isolierung (VDC)
     
    6000
  • Sicherheitsstandards
     
    60601
  • Abmessungen LxBxH (in)
     
    0,768 x 0,386 x 0,492
  • Abmessungen LxBxH (mm)
     
    19,5 x 9,8 x 12,5
  • Schutzmaßnahmen
     
    Kurzschluss
  • Klasse
     
    Kommerziell, medizinisch

ALLE MODELLE

 
Powered by Translations.com GlobalLink Web SoftwarePowered by GlobalLink Web