Die PGNM1-S Serie von DC/DC-Wandlern bietet eine Leistung von 1 W, einen breiten Eingangsbereich von 1:1 und einen Betriebstemperaturbereich von -40 bis +105 °C. Diese in einem kompakten SIP-Gehäuse untergebrachten isolierten 1-W-Module sind nach EN 60601-1 und UL 60601-1 zertifiziert und damit eine ideale Lösung für medizinische Instrumente, Unterhaltungselektronik, das Aufladen von Fahrzeugen und industrielle Elektronikanwendungen.
Modellnummer | Eingangsspannung (VDC) | Leistung (W) | Ausgangsspannung (VDC) | Ausgangsstrom (A) | Sicherheitszulassungen |
---|---|---|---|---|---|
PGNM1-S12-S3-S | 10.8–13.2 | 1 | 3.3 | 0.303 | CE, UKCA, UL/cUL |
PGNM1-S12-S5-S | 10.8–13.2 | 1 | 5 | 0.2 | CE, UKCA, UL/cUL |
PGNM1-S12-S9-S | 10.8–13.2 | 1 | 9 | 0.111 | CE, UKCA, UL/cUL |
PGNM1-S12-S12-S | 10.8–13.2 | 1 | 12 | 0.084 | CE, UKCA, UL/cUL |
PGNM1-S12-S15-S | 10.8–13.2 | 1 | 15 | 0.067 | CE, UKCA, UL/cUL |
PGNM1-S12-S24-S | 10.8–13.2 | 1 | 24 | 0.042 | CE, UKCA, UL/cUL |
PGNM1-S12-D5-S | 10.8–13.2 | 1 | 5/ -5 | 0.1/ -0.1 | CE, UKCA, UL/cUL |
PGNM1-S12-D9-S | 10.8–13.2 | 1 | 9/ -9 | 0.056/ -0.056 | CE, UKCA, UL/cUL |
PGNM1-S12-D12-S | 10.8–13.2 | 1 | 12/ -12 | 0.042/ -0.042 | CE, UKCA, UL/cUL |
PGNM1-S12-D15-S | 10.8–13.2 | 1 | 15/ -15 | 0.034/ -0.034 | CE, UKCA, UL/cUL |
PGNM1-S15-D5-S | 13.5–16.5 | 1 | 5/ -5 | 0.1/ -0.1 | CE, UKCA, UL/cUL |
PGNM1-S15-D12-S | 13.5–16.5 | 1 | 12/ -12 | 0.042/ -0.042 | CE, UKCA, UL/cUL |
PGNM1-S15-D15-S | 13.5–16.5 | 1 | 15/ -15 | 0.033/ -0.033 | CE, UKCA, UL/cUL |
PGNM1-S24-S5-S | 21.6–26.4 | 1 | 5 | 0.2 | CE, UKCA, UL/cUL |
PGNM1-S24-S9-S | 21.6–26.4 | 1 | 9 | 0.111 | CE, UKCA, UL/cUL |
PGNM1-S24-S12-S | 21.6–26.4 | 1 | 12 | 0.084 | CE, UKCA, UL/cUL |
PGNM1-S24-S15-S | 21.6–26.4 | 1 | 15 | 0.067 | CE, UKCA, UL/cUL |
PGNM1-S24-S24-S | 21.6–26.4 | 1 | 24 | 0.042 | CE, UKCA, UL/cUL |
PGNM1-S24-D5-S | 21.6–26.4 | 1 | 5/ -5 | 0.1/ -0.1 | CE, UKCA, UL/cUL |
PGNM1-S24-D9-S | 21.6–26.4 | 1 | 9/ -9 | 0.056/ -0.056 | CE, UKCA, UL/cUL |
PGNM1-S24-D12-S | 21.6–26.4 | 1 | 12/ -12 | 0.042/ -0.042 | CE, UKCA, UL/cUL |
PGNM1-S24-D15-S | 21.6–26.4 | 1 | 15/ -15 | 0.034/ -0.034 | CE, UKCA, UL/cUL |