PEP1-M Serie

Übersicht

  • 1 W
  • 1:1 Eingangsbereich
  • Ungeregelte Einzel-/Dualausgänge
  • 12-poliges Branchenstandard-SMT-Gehäuse
  • Nulllast-Leerlaufleistung schon ab 5 mA
  • Temperaturbereich -40 bis +85 °C
  • Wirkungsgrad bis 85 %

Sicherheitskonformität

  • Sicherheitszulassungen – UL/cUL

Dokumente

Beschreibung

Die PEP1-M Serie von DC/DC-Wandlern bietet eine Leistung von 1 W, einen Wirkungsgrad bis zu 85 % und einen breiten Betriebstemperaturbereich von -40 bis +85 °C in einem kompakten SMT-Paket. Das nach IEC/EN/UL 62368-1 zertifizierte PEP1-M bietet eine ideale Lösung für Schaltkreise, die rein digital, datenschaltend, relaisgesteuert oder niederfrequent analog sind.

Technische Daten

  • Regelung
     
    Nein
  • Verpackung
     
    SMT
  • Isolierung (VDC)
     
    3000
  • Abmessungen LxBxH (in)
     
    0,6 x 0,45 x 0,29
  • Abmessungen LxBxH (mm)
     
    15,24 x 11,4 x 7,25
  • Schutzmaßnahmen
     
    Kurzschluss

ALLE MODELLE

Modellnummer Eingangsspannung (VDC) Leistung (W) Ausgangsspannung (VDC) Ausgangsstrom (A) Sicherheitszulassungen 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage
PEP1-S5-S3-M 4.5–5.5 1 3.3 0.303 UL/cUL 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PEP1-S5-S3-M
PEP1-S5-S5-M 4.5–5.5 1 5 0.2 UL/cUL 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PEP1-S5-S5-M
PEP1-S5-S9-M 4.5–5.5 1 9 0.111 UL/cUL 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PEP1-S5-S9-M
PEP1-S5-S12-M 4.5–5.5 1 12 0.084 UL/cUL 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PEP1-S5-S12-M
PEP1-S5-S15-M 4.5–5.5 1 15 0.067 UL/cUL 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PEP1-S5-S15-M
PEP1-S5-S24-M 4.5–5.5 1 24 0.042 UL/cUL 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PEP1-S5-S24-M
PEP1-S5-D3-M 4.5–5.5 1 3.3/ -3.3 0.151/ -0.151 UL/cUL 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PEP1-S5-D3-M
PEP1-S5-D5-M 4.5–5.5 1 5/ -5 0.1/ -0.1 UL/cUL 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PEP1-S5-D5-M
PEP1-S5-D9-M 4.5–5.5 1 9/ -9 0.056/ -0.056 UL/cUL 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PEP1-S5-D9-M
PEP1-S5-D12-M 4.5–5.5 1 12/ -12 0.042/ -0.042 UL/cUL 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PEP1-S5-D12-M
PEP1-S5-D15-M 4.5–5.5 1 15/ -15 0.034/ -0.034 UL/cUL 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PEP1-S5-D15-M
PEP1-S5-D24-M 4.5–5.5 1 24/ -24 0.021/ -0.021 UL/cUL 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PEP1-S5-D24-M

NEWS UND RESSOURCEN

 
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink