Die PEP1-M Serie von DC/DC-Wandlern bietet eine Leistung von 1 W, einen Wirkungsgrad bis zu 85 % und einen breiten Betriebstemperaturbereich von -40 bis +85 °C in einem kompakten SMT-Paket. Das nach IEC/EN/UL 62368-1 zertifizierte PEP1-M bietet eine ideale Lösung für Schaltkreise, die rein digital, datenschaltend, relaisgesteuert oder niederfrequent analog sind.
Modellnummer | Eingangsspannung (VDC) | Leistung (W) | Ausgangsspannung (VDC) | Ausgangsstrom (A) | Sicherheitszulassungen |
---|---|---|---|---|---|
PEP1-S5-S3-M | 4.5–5.5 | 1 | 3.3 | 0.303 | UL/cUL |
PEP1-S5-S5-M | 4.5–5.5 | 1 | 5 | 0.2 | UL/cUL |
PEP1-S5-S9-M | 4.5–5.5 | 1 | 9 | 0.111 | UL/cUL |
PEP1-S5-S12-M | 4.5–5.5 | 1 | 12 | 0.084 | UL/cUL |
PEP1-S5-S15-M | 4.5–5.5 | 1 | 15 | 0.067 | UL/cUL |
PEP1-S5-S24-M | 4.5–5.5 | 1 | 24 | 0.042 | UL/cUL |
PEP1-S5-D3-M | 4.5–5.5 | 1 | 3.3/ -3.3 | 0.151/ -0.151 | UL/cUL |
PEP1-S5-D5-M | 4.5–5.5 | 1 | 5/ -5 | 0.1/ -0.1 | UL/cUL |
PEP1-S5-D9-M | 4.5–5.5 | 1 | 9/ -9 | 0.056/ -0.056 | UL/cUL |
PEP1-S5-D12-M | 4.5–5.5 | 1 | 12/ -12 | 0.042/ -0.042 | UL/cUL |
PEP1-S5-D15-M | 4.5–5.5 | 1 | 15/ -15 | 0.034/ -0.034 | UL/cUL |
PEP1-S5-D24-M | 4.5–5.5 | 1 | 24/ -24 | 0.021/ -0.021 | UL/cUL |