NRND

PEM2-S Serie

7-poliger isolierter DC/DC-Wandler (SIP)

Dieses Produkt wird nicht für neues Design empfohlen (Not Recommended for New Design, NRND) und die Verfügbarkeit ist auf die verbleibenden Bestände im Vertrieb beschränkt. Bitte besuchen Sie die parametrische Suche, um verfügbare Ersatzprodukte zu finden.

PEM2-S Serie
PEM2-S Serie Alternativansicht

Übersicht

  • 2 W
  • 1:1 Eingangsbereich
  • Ungeregelte Einzel-/Dualausgänge
  • 7-poliges Branchenstandard-SIP-Gehäuse
  • Temperaturbereich -40 bis +105 °C
  • Antistatikschutz bis zu 8 kV
  • Niedrige Leistungsaufnahme bei Nulllast

Sicherheitskonformität

  • Sicherheitsstandards – 60950
  • Sicherheitszulassungen – UL/cUL

Dokumente

Beschreibung

Die PEM2-S ungeregelte DC/DC-Wandler-Serie besteht aus einer Reihe von isolierten 2-W-Modulen, die für verbesserte Effizienz, höhere Isolierung und überlegene thermische Leistung konzipiert wurden. Diese Kleinleistungs-DC/DC-Wandler sind in einem kompakten SIP-Gehäuse untergebracht und haben einen sehr großen Betriebstemperaturbereich von -40 bis +105 °C und 3000 VDC Isolation. Sie bieten eine robuste Schutzbarriere für eine Reihe von sensiblen Anwendungen, darunter medizinische Geräte, Industriesteuerung und gemischt digitale/analoge Systeme.

Technische Daten

  • Regelung
     
    Nein
  • Verpackung
     
    SIP
  • Isolierung (VDC)
     
    3000
  • Sicherheitsstandards
     
    60950
  • Abmessungen LxBxH (in)
     
    0,774 x 0,278 x 0,4
  • Abmessungen LxBxH (mm)
     
    19,65 x 7,05 x 10,16
  • Schutzmaßnahmen
     
    Kurzschluss

ALLE MODELLE

Modellnummer Eingangsspannung (VDC) Leistung (W) Ausgangsspannung (VDC) Ausgangsstrom (A) Sicherheitszulassungen 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage
PEM2-S5-S5-S 4.5–5.5 2 5 0.4 UL/cUL -- -- Bestandsabfrage PEM2-S5-S5-S
PEM2-S5-S12-S 4.5–5.5 2 12 0.167 UL/cUL -- -- Bestandsabfrage PEM2-S5-S12-S
PEM2-S5-S15-S 4.5–5.5 2 15 0.133 UL/cUL -- -- Bestandsabfrage PEM2-S5-S15-S
PEM2-S5-S24-S 4.5–5.5 2 24 0.083 UL/cUL -- -- Bestandsabfrage PEM2-S5-S24-S
PEM2-S5-D5-S 4.5–5.5 2 5/ -5 0.2/ -0.2 UL/cUL -- -- Bestandsabfrage PEM2-S5-D5-S
PEM2-S5-D12-S 4.5–5.5 2 12/ -12 0.083/ -0.083 UL/cUL -- -- Bestandsabfrage PEM2-S5-D12-S
PEM2-S5-D15-S 4.5–5.5 2 15/ -15 0.067/ -0.067 UL/cUL -- -- Bestandsabfrage PEM2-S5-D15-S
PEM2-S5-D24-S 4.5–5.5 2 24/ -24 0.042/ -0.042 UL/cUL -- -- Bestandsabfrage PEM2-S5-D24-S
PEM2-S12-S5-S 10.8–13.2 2 5 0.4 UL/cUL -- -- Bestandsabfrage PEM2-S12-S5-S
PEM2-S12-S12-S 10.8–13.2 2 12 0.167 UL/cUL -- -- Bestandsabfrage PEM2-S12-S12-S
PEM2-S12-S15-S 10.8–13.2 2 15 0.133 UL/cUL -- -- Bestandsabfrage PEM2-S12-S15-S
PEM2-S12-D5-S 10.8–13.2 2 5/ -5 0.2/ -0.2 UL/cUL -- -- Bestandsabfrage PEM2-S12-D5-S
PEM2-S12-D12-S 10.8–13.2 2 12/ -12 0.083/ -0.083 UL/cUL -- -- Bestandsabfrage PEM2-S12-D12-S
PEM2-S12-D15-S 10.8–13.2 2 15/ -15 0.067/ -0.067 UL/cUL -- -- Bestandsabfrage PEM2-S12-D15-S
PEM2-S15-D15-S 13.5–16.5 2 15/ -15 0.067/ -0.067 -- 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PEM2-S15-D15-S
PEM2-S15-S5-S 13.5–16.5 2 5 0.4 -- -- -- Bestandsabfrage PEM2-S15-S5-S
PEM2-S24-S5-S 21.6–26.4 2 5 0.4 UL/cUL -- -- Bestandsabfrage PEM2-S24-S5-S
PEM2-S24-S12-S 21.6–26.4 2 12 0.167 UL/cUL -- -- Bestandsabfrage PEM2-S24-S12-S
PEM2-S24-S15-S 21.6–26.4 2 15 0.133 UL/cUL -- -- Bestandsabfrage PEM2-S24-S15-S
PEM2-S24-S24-S 21.6–26.4 2 24 0.083 UL/cUL 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PEM2-S24-S24-S
PEM2-S24-D5-S 21.6–26.4 2 5/ -5 0.2/ -0.2 UL/cUL -- -- Bestandsabfrage PEM2-S24-D5-S
PEM2-S24-D12-S 21.6–26.4 2 12/ -12 0.083/ -0.083 UL/cUL -- -- Bestandsabfrage PEM2-S24-D12-S
PEM2-S24-D15-S 21.6–26.4 2 15/ -15 0.067/ -0.067 UL/cUL -- -- Bestandsabfrage PEM2-S24-D15-S
 
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink