Die PDS1-S ungeregelte DC/DC-Wandler-Serie besteht aus einer Reihe von isolierten 1-W-Modulen, die für verbesserte Effizienz, höhere Isolierung und überlegene thermische Leistung konzipiert wurden. Diese Kleinleistungs-DC/DC-Wandler sind in einem kompakten SIP-Gehäuse untergebracht und haben einen sehr großen Betriebstemperaturbereich von -40 bis +105 °C. Sie sind eine zuverlässige Lösung zur genauen Wandlung und Isolierung von DC-Schienen in den Bereichen Industrie, Telekommunikation, Sicherheit und Automatisierungstechnik.
Modellnummer | Eingangsspannung (VDC) | Leistung (W) | Ausgangsspannung (VDC) | Ausgangsstrom (A) | Sicherheitszulassungen |
---|---|---|---|---|---|
PDS1-S3-S3-S | 2.97–3.63 | 1 | 3.3 | 0.303 | -- |
PDS1-S12-S3-S | 10.8–13.2 | 1 | 3.3 | 0.3 | -- |
PDS1-S12-S12-S | 10.8–13.2 | 1 | 12 | 0.083 | UL/cUL |
PDS1-S15-S15-S | 13.5–16.5 | 1 | 15 | 0.067 | -- |
PDS1-S24-S15-S | 21.6–26.4 | 1 | 15 | 0.067 | UL/cUL |
PDS1-S24-S24-S | 21.6–26.4 | 1 | 24 | 0.042 | UL/cUL |