Die PDM2-S ungeregelte DC/DC-Wandler-Serie besteht aus einer Reihe von isolierten 2-W-Modulen, die für verbesserte Effizienz, höhere Isolierung und überlegene thermische Leistung konzipiert wurden. Diese Kleinleistungs-DC/DC-Wandler sind in einem kompakten SIP-Gehäuse untergebracht und haben einen sehr großen Betriebstemperaturbereich von -40 bis +105 °C. Sie sind eine zuverlässige Lösung zur genauen Wandlung und Isolierung von DC-Schienen in den Bereichen Industrie, Telekommunikation, Sicherheit und Automatisierungstechnik.
Modellnummer | Eingangsspannung (VDC) | Leistung (W) | Ausgangsspannung (VDC) | Ausgangsstrom (A) | Sicherheitszulassungen |
---|---|---|---|---|---|
PDM2-S5-S3-S | 4.5–5.5 | 1.32 | 3.3 | 0.4 | -- |
PDM2-S5-S5-S | 4.5–5.5 | 2 | 5 | 0.4 | UL/cUL |
PDM2-S5-S12-S | 4.5–5.5 | 2 | 12 | 0.167 | UL/cUL |
PDM2-S5-S15-S | 4.5–5.5 | 2 | 15 | 0.133 | UL/cUL |
PDM2-S5-S24-S | 4.5–5.5 | 2 | 24 | 0.083 | UL/cUL |
PDM2-S5-D3-S | 4.5–5.5 | 2 | 3.3/ -3.3 | 0.303/ -0.303 | -- |
PDM2-S5-D5-S | 4.5–5.5 | 2 | 5/ -5 | 0.2/ -0.2 | UL/cUL |
PDM2-S5-D12-S | 4.5–5.5 | 2 | 12/ -12 | 0.083/ -0.083 | UL/cUL |
PDM2-S5-D15-S | 4.5–5.5 | 2 | 15/ -15 | 0.067/ -0.067 | UL/cUL |
PDM2-S5-D24-S | 4.5–5.5 | 2 | 24/ -24 | 0.042/ -0.042 | UL/cUL |
PDM2-S12-S3-S | 10.8–13.2 | 1.32 | 3.3 | 0.4 | -- |
PDM2-S12-S5-S | 10.8–13.2 | 2 | 5 | 0.4 | UL/cUL |
PDM2-S12-S12-S | 10.8–13.2 | 2 | 12 | 0.167 | UL/cUL |
PDM2-S12-S15-S | 10.8–13.2 | 2 | 15 | 0.133 | UL/cUL |
PDM2-S12-D3-S | 10.8–13.2 | 1.32 | 3.3/ -3.3 | 0.303/ -0.303 | -- |
PDM2-S12-D5-S | 10.8–13.2 | 2 | 5/ -5 | 0.2/ -0.2 | UL/cUL |
PDM2-S12-D12-S | 10.8–13.2 | 2 | 12/ -12 | 0.083/ -0.083 | UL/cUL |
PDM2-S12-D15-S | 10.8–13.2 | 2 | 15/ -15 | 0.067/ -0.067 | UL/cUL |
PDM2-S15-D15-S | 13.5–16.5 | 2 | 15/ -15 | 0.067/ -0.067 | -- |
PDM2-S24-S3-S | 21.6–26.4 | 1.32 | 3.3 | 0.4 | -- |
PDM2-S24-S5-S | 21.6–26.4 | 2 | 5 | 0.4 | UL/cUL |
PDM2-S24-S12-S | 21.6–26.4 | 2 | 12 | 0.167 | UL/cUL |
PDM2-S24-S15-S | 21.6–26.4 | 2 | 15 | 0.133 | UL/cUL |
PDM2-S24-S24-S | 21.6–26.4 | 2 | 24 | 0.083 | UL/cUL |
PDM2-S24-D3-S | 21.6–26.4 | 1.32 | 3.3/ -3.3 | 0.303/ -0.303 | -- |
PDM2-S24-D5-S | 21.6–26.4 | 2 | 5/ -5 | 0.2/ -0.2 | UL/cUL |
PDM2-S24-D12-S | 21.6–26.4 | 2 | 12/ -12 | 0.083/ -0.083 | UL/cUL |
PDM2-S24-D15-S | 21.6–26.4 | 2 | 15/ -15 | 0.067/ -0.067 | UL/cUL |