Die PCN2-S ungeregelte DC/DC-Wandler-Serie besteht aus einer Familie kostengünstiger isolierter 2-W-Module, die einen Wirkungsgrad von bis zu 86 % und 1.000 VDC-Isolation bieten. Diese Kleinleistungs-DC/DC-Wandler sind in einem kompakten 7-poligen SIP-Gehäuse untergebracht und haben einen sehr großen Betriebstemperaturbereich von -40 bis +100 °C. Sie sind eine zuverlässige Lösung zur genauen Wandlung und Isolierung von DC-Schienen in den Anwendungsbereichen Industrie, Telekommunikation, Sicherheit und Automatisierungstechnik.
Modellnummer | Eingangsspannung (VDC) | Leistung (W) | Ausgangsspannung (VDC) | Ausgangsstrom (A) |
---|---|---|---|---|
PCN2-S5-S5-S | 4.5–5.5 | 2 | 5 | 0.4 |
PCN2-S5-S12-S | 4.5–5.5 | 2 | 12 | 0.167 |
PCN2-S5-S15-S | 4.5–5.5 | 2 | 15 | 0.134 |
PCN2-S5-D5-S | 4.5–5.5 | 2 | 5/ -5 | 0.2/ -0.2 |
PCN2-S5-D12-S | 4.5–5.5 | 2 | 12/ -12 | 0.083/ -0.083 |
PCN2-S5-D15-S | 4.5–5.5 | 2 | 15/ -15 | 0.067/ -0.067 |
PCN2-S12-S5-S | 10.8–13.2 | 2 | 5 | 0.4 |
PCN2-S12-S12-S | 10.8–13.2 | 2 | 12 | 0.167 |
PCN2-S12-S15-S | 10.8–13.2 | 2 | 15 | 0.134 |
PCN2-S12-D5-S | 10.8–13.2 | 2 | 5/ -5 | 0.2/ -0.2 |
PCN2-S12-D12-S | 10.8–13.2 | 2 | 12/ -12 | 0.083/ -0.083 |
PCN2-S12-D15-S | 10.8–13.2 | 2 | 15/ -15 | 0.067/ -0.067 |
PCN2-S24-S5-S | 21.6–26.4 | 2 | 5 | 0.4 |
PCN2-S24-S12-S | 21.6–26.4 | 2 | 12 | 0.167 |
PCN2-S24-S15-S | 21.6–26.4 | 2 | 15 | 0.134 |
PCN2-S24-D5-S | 21.6–26.4 | 2 | 5/ -5 | 0.2/ -0.2 |
PCN2-S24-D12-S | 21.6–26.4 | 2 | 12/ -12 | 0.083/ -0.083 |
PCN2-S24-D15-S | 21.6–26.4 | 2 | 15/ -15 | 0.067/ -0.067 |