Die PCM1-S ungeregelte DC/DC-Wandler-Serie besteht aus einer Familie kostengünstiger isolierter 1-W-Module, die einen Wirkungsgrad von bis zu 76 % und 1.000 VDC-Isolation bieten. Diese Kleinleistungs-DC/DC-Wandler sind in einem kompakten 7-poligen SIP-Gehäuse untergebracht und haben einen sehr großen Betriebstemperaturbereich von -40 bis +85 °C. Sie sind eine zuverlässige Lösung zur genauen Wandlung und Isolierung von DC-Schienen in den Anwendungsbereichen Industrie, Telekommunikation, Sicherheit und Automatisierungstechnik.
Modellnummer | Eingangsspannung (VDC) | Leistung (W) | Ausgangsspannung (VDC) | Ausgangsstrom (A) |
---|---|---|---|---|
PCM1-S5-S5-S | 4.5–5.5 | 1 | 5 | 0.2 |