Bei der Serie DRM2-S handelt es sich um eine Familie von einfachen und doppelten ungeregelten DC/DC-Wandler-Modulen in einem 7-Pin-SIP-Gehäuse nach Industriestandard. Diese DC/DC-Wandler mit geringem Stromverbrauch bieten eine 3.000-VDC-Isolation, einen Betriebstemperaturbereich von -40 bis 95 °C mit Derating, eine UL/cUL 62368-1-Zertifizierung und einen isolierten 2-W-Ausgang, was sie zu einer idealen Lösung für Unterhaltungselektronik, intelligente Haushaltsgeräte und kleine Automatisierungsanwendungen macht.
Modellnummer | Eingangsspannung (VDC) | Leistung (W) | Ausgangsspannung (VDC) | Ausgangsstrom (A) | Sicherheitszulassungen |
---|---|---|---|---|---|
DRM2-5-S3-S | 4.5–5.5 | 2 | 3.3 | 0.606 | UL/cUL |
DRM2-5-S5-S | 4.5–5.5 | 2 | 5 | 0.4 | UL/cUL |
DRM2-5-S9-S | 4.5–5.5 | 2 | 9 | 0.223 | UL/cUL |
DRM2-5-S12-S | 4.5–5.5 | 2 | 12 | 0.167 | UL/cUL |
DRM2-5-S15-S | 4.5–5.5 | 2 | 15 | 0.134 | UL/cUL |
DRM2-5-D3-S | 4.5–5.5 | 2 | 3.3/ -3.3 | 0.303/ -0.303 | UL/cUL |
DRM2-5-D5-S | 4.5–5.5 | 2 | 5/ -5 | 0.2/ -0.2 | UL/cUL |
DRM2-5-D12-S | 4.5–5.5 | 2 | 12/ -12 | 0.084/ -0.084 | UL/cUL |
DRM2-5-D15-S | 4.5–5.5 | 2 | 15/ -15 | 0.067/ -0.067 | UL/cUL |
DRM2-12-S3-S | 10.8–13.2 | 2 | 3.3 | 0.606 | UL/cUL |
DRM2-12-S5-S | 10.8–13.2 | 2 | 5 | 0.4 | UL/cUL |
DRM2-12-S9-S | 10.8–13.2 | 2 | 9 | 0.223 | UL/cUL |
DRM2-12-S12-S | 10.8–13.2 | 2 | 12 | 0.167 | UL/cUL |
DRM2-12-S15-S | 10.8–13.2 | 2 | 15 | 0.134 | UL/cUL |
DRM2-12-D3-S | 10.8–13.2 | 2 | 3.3/ -3.3 | 0.303/ -0.303 | UL/cUL |
DRM2-12-D5-S | 10.8–13.2 | 2 | 5/ -5 | 0.2/ -0.2 | UL/cUL |
DRM2-12-D12-S | 10.8–13.2 | 2 | 12/ -12 | 0.084/ -0.084 | UL/cUL |
DRM2-12-D15-S | 10.8–13.2 | 2 | 15/ -15 | 0.067/ -0.067 | UL/cUL |
DRM2-24-S3-S | 21.6–26.4 | 2 | 3.3 | 0.606 | UL/cUL |
DRM2-24-S5-S | 21.6–26.4 | 2 | 5 | 0.4 | UL/cUL |
DRM2-24-S9-S | 21.6–26.4 | 2 | 9 | 0.223 | UL/cUL |
DRM2-24-S12-S | 21.6–26.4 | 2 | 12 | 0.167 | UL/cUL |
DRM2-24-S15-S | 21.6–26.4 | 2 | 15 | 0.134 | UL/cUL |
DRM2-24-D3-S | 21.6–26.4 | 2 | 3.3/ -3.3 | 0.303/ -0.303 | UL/cUL |
DRM2-24-D5-S | 21.6–26.4 | 2 | 5/ -5 | 0.2/ -0.2 | UL/cUL |
DRM2-24-D12-S | 21.6–26.4 | 2 | 12/ -12 | 0.084/ -0.084 | UL/cUL |
DRM2-24-D15-S | 21.6–26.4 | 2 | 15/ -15 | 0.067/ -0.067 | UL/cUL |