NRND

AE40-EW-T Serie

Isolierter DC/DC-Wandler für Chassisbefestigung

Dieses Produkt wird nicht für neues Design empfohlen (Not Recommended for New Design, NRND) und die Verfügbarkeit ist auf die verbleibenden Bestände im Vertrieb beschränkt. Bitte besuchen Sie die parametrische Suche, um verfügbare Ersatzprodukte zu finden.

AE40-EW-T Serie
AE40-EW-T Serie Alternativansicht

Übersicht

  • 40 W
  • 6:1-Eingangsspannungsbereich
  • Geregelter Einzelausgang
  • Temperaturbereich -25 bis +70 °C

Sicherheitskonformität

Dokumente

Beschreibung

Die AE40-EW-T-Serie ist ein 40 W isolierter DC/DC-Wandler, der eine 4000 VDC-Isolation und einen weiten Eingangsspannungsbereich von 200: 1200 VDC bietet. Die in einem gekapselten Chassis-Gehäuse untergebrachte Serie bietet einen Betriebstemperaturbereich von -25 bis zu +70 °C. Damit ist sie eine zuverlässige Option für erneuerbare Energieanwendungen wie Solarstrom-Ausrüstung, Windturbinen und elektrische Ladestationen. Dieser DC/DC-Wandler mit Chassisbefestigung unterstützt auch entfernte Installationen in großen Höhen mit Nennbetrieb bis zu 2000 m.

Technische Daten

  • Regelung
     
    Ja
  • Verpackung
     
    Chassisbefestigung
  • Isolierung (VDC)
     
    4000
  • Abmessungen LxBxH (in)
     
    5,315 x 2,756 x 1,319
  • Abmessungen LxBxH (mm)
     
    135 x 70 x 33,5
  • Schutzmaßnahmen
     
    Überströme, Überspannung, Kurzschluss

ALLE MODELLE

Modellnummer Eingangsspannung (VDC) Leistung (W) Ausgangsspannung (VDC) Ausgangsstrom (A) 3D-Modell Bestandsabfrage
AE40-EW-S12-T 200–1200 40 12 3.33 3D-Modell Bestandsabfrage AE40-EW-S12-T
 
Powered by Translations.com GlobalLink Web SoftwarePowered by GlobalLink Web