Dieses Produkt ist nicht mehr lieferbar. Wenn Sie Fragen oder Bedenken haben, wenden Sie sich bitte an unser Vertriebsteam.
Datenblatt
Alle Modelle
200 W, GaN Tech, zweipoliger (C8) Eingang, Desktopadapter, AC/DC-Netzteil
300 W, GaN Tech, Dreipolig (C14), Desktop, AC/DC-Netzteil
200 W, GaN Tech, dreipoliger (C14) Eingang, Desktopadapter, AC/DC-Netzteil
2 W, 1:1 Eingangsbereich, Ungeregelter Einzel/Dualausgang, 14-Pol DIP, 1500 VDC-Isolierung, Hochtemperaturbereich, DC/DC-Wandler
30 W, 4:1 Eingangsbereich, Einzel/doppelt/dreifach geregelter Ausgang, Chassisbefestigung, 1500 VDC-Isolierung, DC/DC-Wandler
500 mA Ausgangsstrom, 9–72 VDC-Eingang, 3-Pol SIP rechtwinkelig, Nicht isoliert, DC/DC-Wandler