Nicht mehr lieferbar

AE40-UW Serie

5-poliger isolierter DIP-DC/DC-Wandler

Dieses Produkt ist nicht mehr lieferbar. Wenn Sie Fragen oder Bedenken haben, wenden Sie sich bitte an unser Vertriebsteam.

AE40-UW Serie

Übersicht

Technische Daten

  • Regelung
     
    Ja
  • Verpackung
     
    DIP
  • Isolierung (VDC)
     
    5600
  • Sicherheitsstandards
     
    62109
  • Abmessungen LxBxH (in)
     
    4,921 x 2,953 x 1,575
  • Abmessungen LxBxH (mm)
     
    125 x 75 x 40
  • Schutzmaßnahmen
     
    Überströme, Überspannung, Kurzschluss

ALLE MODELLE

Modellnummer Eingangsspannung (VDC) Leistung (W) Ausgangsspannung (VDC) Ausgangsstrom (A) Sicherheitszulassungen Bestandsabfrage
AE40-UW-S12 200–1500 40 12 3.33 CE, CSA, UL/cUL Bestandsabfrage AE40-UW-S12
AE40-UW-S15 200–1500 40 15 2.67 CE, CSA, UL/cUL Bestandsabfrage AE40-UW-S15
AE40-UW-S24 200–1500 40 24 1.67 CE, CSA, UL/cUL Bestandsabfrage AE40-UW-S24
 
Powered by Translations.com GlobalLink Web SoftwarePowered by GlobalLink Web