Nicht mehr lieferbar

AE15-EW-DIN Serie

Isolierter DC/DC-Wandler für DIN-Schienennetzteile

Dieses Produkt ist nicht mehr lieferbar. Wenn Sie Fragen oder Bedenken haben, wenden Sie sich bitte an unser Vertriebsteam.

AE15-EW-DIN Serie

Übersicht

Technische Daten

  • Regelung
     
    Ja
  • Verpackung
     
    DIN-Schienennetzteile
  • Isolierung (VDC)
     
    5600
  • Abmessungen LxBxH (in)
     
    3,783 x 2,126 x 1,441
  • Abmessungen LxBxH (mm)
     
    96,1 x 54 x 36,6

ALLE MODELLE

Modellnummer Eingangsspannung (VDC) Leistung (W) Ausgangsspannung (VDC) Ausgangsstrom (A) Sicherheitszulassungen Bestandsabfrage
AE15-EW-S12-DIN 100–1000 15 12 1.25 CE Bestandsabfrage AE15-EW-S12-DIN
AE15-EW-S15-DIN 100–1000 15 15 1 CE Bestandsabfrage AE15-EW-S15-DIN
AE15-EW-S24-DIN 100–1000 15 24 0.625 CE Bestandsabfrage AE15-EW-S24-DIN
 
Powered by Translations.com GlobalLink Web SoftwarePowered by GlobalLink Web