NRND

VQA3S-S Serie

7-poliger isolierter DC/DC-Wandler (SIP)

Dieses Produkt wird nicht für neues Design empfohlen (Not Recommended for New Design, NRND) und die Verfügbarkeit ist auf die verbleibenden Bestände im Vertrieb beschränkt.

VQA3S-S Serie
VQA3S-S Serie Alternativansicht

Übersicht

  • 3 W
  • 1:1 Eingangsbereich
  • Ungeregelte Dualausgänge
  • Temperaturbereich -40 bis +105 °C
  • Hoher Wirkungsgrad bis 87 %
  • Entwickelt für SiC-Treiberanwendungen

Sicherheitskonformität

  • Sicherheitsstandards – 62368
  • Sicherheitszulassungen – UL/cUL

Dokumente

Beschreibung

Bei der VQA3S-S Serie handelt es sich um einen isolierten 7-poligen SIP-DC/DC-Wandler, der für IGBT-Treiber entwickelt wurde. Mit zwei ungeregelten Ausgängen, einem erweiterten Temperaturbereich, Schaltkreisschutz und einem hohen Wirkungsgrad von bis zu 87 % sind diese DC/DC-Wandler bestens geeignet, um einen vollständig isolierten Gate-Antrieb für Windturbinen- und Solarpanel-Anwendungen bereitzustellen.

Technische Daten

  • Regelung
     
    Nein
  • Verpackung
     
    SIP
  • Isolierung (VDC)
     
    5600
  • Sicherheitsstandards
     
    62368
  • Abmessungen LxBxH (in)
     
    0,77 x 0,39 x 0,49
  • Abmessungen LxBxH (mm)
     
    19,5 x 9,8 x 12,5
  • Schutzmaßnahmen
     
    Kurzschluss

ALLE MODELLE

Modellnummer Eingangsspannung (VDC) Leistung (W) Ausgangsspannung (VDC) Ausgangsstrom (A) Sicherheitszulassungen 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage
VQA3S-S5-D15-S 4.5–5.5 2.4 15/ -0.08 0.08/ -5 UL/cUL 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage VQA3S-S5-D15-S
VQA3S-S5-D18-S 4.5–5.5 3.2 18/ -3.5 0.08/ -4 UL/cUL 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage VQA3S-S5-D18-S
VQA3S-S5-D20-S 4.5–5.5 2.88 20/ -4 0.08/ -3.5 UL/cUL 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage VQA3S-S5-D20-S
VQA3S-S12-D15-S 10.8–13.2 3 15/ -0.1 0.1/ -2.5 UL/cUL 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage VQA3S-S12-D15-S
VQA3S-S12-DX15-S 10.8–13.2 3.6 15/ -4 0.1/ -3 UL/cUL 3D-Modell PCB-Footprint --
VQA3S-S12-D18-S 10.8–13.2 3.6 18/ -3 0.12/ -4 UL/cUL 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage VQA3S-S12-D18-S
VQA3S-S12-D20-S 10.8–13.2 3.6 20/ -0.09 0.09/ -5 UL/cUL 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage VQA3S-S12-D20-S
VQA3S-S15-D15-S 13.5–16.5 3.6 15/ -4 0.09/ -5 UL/cUL 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage VQA3S-S15-D15-S
VQA3S-S15-D20-S 13.5–16.5 3.6 20/ -5 0.12/ -4 UL/cUL 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage VQA3S-S15-D20-S
VQA3S-S24-D15-S 21.6–26.4 3.6 15/ -0.12 0.12/ -4 UL/cUL 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage VQA3S-S24-D15-S
VQA3S-S24-D20-S 21.6–26.4 3.6 20/ -0.09 0.09 UL/cUL 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage VQA3S-S24-D20-S
 
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink