Bei der VQA3S-S Serie handelt es sich um einen isolierten 7-poligen SIP-DC/DC-Wandler, der für IGBT-Treiber entwickelt wurde. Mit zwei ungeregelten Ausgängen, einem erweiterten Temperaturbereich, Schaltkreisschutz und einem hohen Wirkungsgrad von bis zu 87 % sind diese DC/DC-Wandler bestens geeignet, um einen vollständig isolierten Gate-Antrieb für Windturbinen- und Solarpanel-Anwendungen bereitzustellen.
Modellnummer | Eingangsspannung (VDC) | Leistung (W) | Ausgangsspannung (VDC) | Ausgangsstrom (A) | Sicherheitszulassungen |
---|---|---|---|---|---|
VQA3S-S5-D15-S | 4.5–5.5 | 2.4 | 15/ -0.08 | 0.08/ -5 | UL/cUL |
VQA3S-S5-D18-S | 4.5–5.5 | 3.2 | 18/ -3.5 | 0.08/ -4 | UL/cUL |
VQA3S-S5-D20-S | 4.5–5.5 | 2.88 | 20/ -4 | 0.08/ -3.5 | UL/cUL |
VQA3S-S12-D15-S | 10.8–13.2 | 3 | 15/ -0.1 | 0.1/ -2.5 | UL/cUL |
VQA3S-S12-DX15-S | 10.8–13.2 | 3.6 | 15/ -4 | 0.1/ -3 | UL/cUL |
VQA3S-S12-D18-S | 10.8–13.2 | 3.6 | 18/ -3 | 0.12/ -4 | UL/cUL |
VQA3S-S12-D20-S | 10.8–13.2 | 3.6 | 20/ -0.09 | 0.09/ -5 | UL/cUL |
VQA3S-S15-D15-S | 13.5–16.5 | 3.6 | 15/ -4 | 0.09/ -5 | UL/cUL |
VQA3S-S15-D20-S | 13.5–16.5 | 3.6 | 20/ -5 | 0.12/ -4 | UL/cUL |
VQA3S-S24-D15-S | 21.6–26.4 | 3.6 | 15/ -0.12 | 0.12/ -4 | UL/cUL |
VQA3S-S24-D20-S | 21.6–26.4 | 3.6 | 20/ -0.09 | 0.09 | UL/cUL |