7.3.2023
CUI Inc, ein Unternehmen der Bel-Gruppe, hat die Erweiterung seiner Produktlinie der isolierten DC/DC-Wandler um die PRC10W-Serie bekannt gegeben, die sich durch einen ultraweiten Eingangsbereich von 18:1 (8,5~160 VDC) und eine verstärkte Isolierung auszeichnet. Die Serie erfüllt EN 50155 mit externem Stromkreis, ist nach IEC/BS EN/UL 62368-1 zertifiziert und eignet sich für Bahn- und Industrieanwendungen.
Neben der Zertifizierung nach UL/EN 62368 zeichnen sich die neuen Wandler auch durch einen robusten Betriebstemperaturbereich (-40 bis 100 °C) aus und sind mit Überspannungs-, Überstrom-, Kurzschluss- und UVLO-Schutz ausgestattet. Sie bieten einen Wirkungsgrad von bis zu 88 % und einen einfach oder doppelt geregelten Ausgang.
Die DC/DC-Wandler von CUI Inc. sind in einem DIP-Gehäuse erhältlich.
Die PRC10W-Serie ist sofort verfügbar. Bitte kontaktieren Sie CUI Inc. für OEM-Preise oder modifizierte und kundenspezifische Designs.
CUI Inc ist ein Unternehmen der Bel Group (NASDAQ: BELFA und BELFB). Bel entwickelt, fertigt und vermarktet eine breite Palette von Produkten, darunter Schutzschaltungen, Steckverbinder, Kabelbaugruppen, diskrete Komponenten, Magnete und Netzteile. Das Unternehmen bedient einen globalen Markt und betreibt Anlagen auf der ganzen Welt.